China

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

LAD6K10B Schneider Electric 图片

查看所有 进口Tesys D接触器

进口Tesys D接触器 - LAD6K10B

扩展模块

LAD6K10B Schneider Electric 图片
查看所有 进口Tesys D接触器
进口Tesys D接触器 - LAD6K10B
扩展模块

机械锁定模块 (适用于LC1D40A…D65A 3P交流接触器), 24V

显示更多特色 >
添加到我的产品中 从我的产品中移除

  • 主要信息
    产品系列
    TeSys
    产品类型
    机械锁定模块
    产品适用范围
    LC1D09...D38
    LC1D40A...D65A
    LC1DT20...DT40
    LC1DT60A...DT80A
    TeSys D 控制继电器
    控制回路电压
    24 V AC 50/60 Hz
    24 V DC
    补充信息
    安装位置
    前侧
    脱扣控制
    电气
    手动
    额定绝缘电压 [Ui]
    690 V 符合 IEC 60947-5-1
    功率需求VA
    25 适用 AC 电路
    功率需求W
    30 W 用于DC 电路
    机械寿命
    500000 次
    最大操作频率
    1200 次/小时
    负荷因数
    10 %
    产品重量
    0.07 kg
    环境
    产品认证
    CSA
    UL
    IP 保护等级
    IP2x 符合 VDE 0106
    防护措施
    TH 符合 IEC 60068
    运行温度
    -25...55 °C
    贮存环境温度
    -40...80 °C
    可持续性
    产品类型
    绿色产品认证标志 产品
    RoHS法规(日期代码:YYWW)
    REACh法规
    环保符合性
    提供支持
    回收利用指南
    无需专门的回收处理
    合同保修
    阶段
    18 个月
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。