China

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

LAD7B106 Schneider Electric 图片

查看所有 LR97D电子过流继电器

LR97D电子过流继电器 - LAD7B106

附件

LAD7B106 Schneider Electric 图片
查看所有 LR97D电子过流继电器
LR97D电子过流继电器 - LAD7B106
附件

接线端子模块 (适用于LRD 01…35及LR3 D01…D35)

显示更多特色 >
添加到我的产品中 添加到我的产品中

  • 主要信息
    产品系列
    TeSys
    产品类型
    零、地端子排
    产品短名
    LAD
    附件/独立安装部件类别
    接线附件
    产品适用范围
    LR3D01...D35
    LRD01...35
    每套数量
    一套10个
    补充信息
    高度
    85 mm
    宽度
    45 mm
    深度
    80 mm
    产品重量
    0.1 kg
    合同保修
    阶段
    18 个月
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。