China

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

添加到我的产品中 从我的产品中移除

  • 主要信息
    产品系列
    TeSys D
    产品类型
    控制连接模块
    产品短名
    LAD9
    适用范围
    GV2ME 可逆
    GV3P 可逆
    补充信息
    额定工作电压 [Ue]
    690 V
    网络频率
    50/60 Hz
    额定电流 [In]
    18 A 每个起动器
    60 A 用于主回路 符合 IEC 60439-1
    60 A 每个基座 符合 IEC 60439-1
    接线能力
    控制回路 : 弹簧端子 2 电缆 1.5 mm² 电缆选型: 软线 有 接线端子
    控制回路 : 弹簧端子 2 电缆 2.5 mm² 电缆选型: 软线
    控制回路 : 弹簧端子 2 电缆 2.5 mm² 电缆选型: 硬线
    主回路 : 弹簧端子 3 电缆 16 mm² 电缆选型: 软线 有 接线端子
    电源回路 : 弹簧端子 3 电缆 25 mm² 电缆选型: 软线
    电源回路 : 弹簧端子 3 电缆 25 mm² 电缆选型: 硬线
    额定绝缘电压[Ui]
    750 V
    使用分断能力 [Ics]
    50 kA 415 V 符合 IEC 60439-1
    额定短时耐受电流 [Icw]
    9.1 kA 对 70 ms 符合 IEC 60439-1
    额定冲击耐受电压 [Uimp]
    6 kV 用于主回路
    电源最大功率
    0.36 W
    减额因数
    20 % Imax ..的 GV2 断路器 60 °C
    安装类型
    固定式
    安装方式
    2 x 35 mm 对称 DIN 导轨
    安装底板
    间隔距离
    30 mm
    产品重量
    0.19 kg
    环境
    污染等级
    3
    符合标准
    IEC 60439-1
    产品认证
    CSA
    UL
    IP 防护等级
    IP40
    电磁兼容性
    Electrostatic discharge immunity test : class 3 conforming to IEC 61000-4-2
    Fast transients immunity test : class 3 conforming to IEC 61000-4-4
    Immunity to radiated fields : 10 V/m (26...1000 MHz) conforming to IEC 61000-4-3
    Radiated radio-frequency electromagnetic field immunity test : 10 V (0.15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
    Surge immunity test : 0.6 kV (8...20 µs in differential mode) conforming to IEC 61000-4-5
    Surge immunity test : 2 kV (1.2...50 µs in common mode) conforming to IEC 61000-4-5
    气候耐受
    Resistance to incandescent wire : 960 °C conforming to IEC 60695-2-1
    抗冲击、震动性能
    抗冲击性能 : (持续时间 = 11 毫秒) :half sine wave acceleration 15 gn 符合 IEC 60068-2-27
    Vibrations : for 3...100 Hz 0.7 gn conforming to BV
    Vibrations : for 3...100 Hz 0.7 gn conforming to IEC 60068-2-6
    Vibrations : for 3...100 Hz 0.7 gn conforming to LR
    Vibrations : for 2...100 Hz 4 Gn conforming to BV
    Vibrations : for 2...100 Hz 4 Gn conforming to IEC 60068-2-6
    Vibrations : for 2...100 Hz 4 Gn conforming to LR
    环境温度
    -5...40 °C 墙装
    -5...60 °C 地面安装
    贮存环境温度
    -40...70 °C
    可持续性
    RoHS法规(日期代码:YYWW)
    REACh法规
    合同保修
    阶段
    18 个月
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。