China

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

TeSys D 辅助触点模块, 0NO+2NC, 螺钉夹紧端子

显示更多特色 >
添加到我的产品中 从我的产品中移除

  • 主要信息
    产品系列
    TeSys D
    TeSys D 控制继电器
    TeSys F
    产品系列
    TeSys
    产品类型
    辅助触点模块
    辅助触点操作
    瞬动
    回路触点类型
    2 NC
    接线能力
    螺栓紧固 1 电缆 1...2.5 mm² 电缆选型: 软线 - 带 接线端子
    螺栓紧固 1 电缆 1...2.5 mm² 电缆选型: 软线 - 不带 接线端子
    螺栓紧固 1 电缆 1...2.5 mm² 电缆选型: 硬线 - 带 接线端子
    螺栓紧固 1 电缆 1...2.5 mm² 电缆选型: 硬线 - 不带 接线端子
    螺栓紧固 2 电缆 1...2.5 mm² 电缆选型: 软线 - 带 接线端子
    螺栓紧固 2 电缆 1...2.5 mm² 电缆选型: 软线 - 不带 接线端子
    螺栓紧固 2 电缆 1...2.5 mm² 电缆选型: 硬线 - 带 接线端子
    螺栓紧固 2 电缆 1...2.5 mm² 电缆选型: 硬线 - 不带 接线端子
    补充信息
    安装位置
    正面
    额定绝缘电压 [Ui]
    690 V 符合 IEC 60947-5-1
    600 V 证书 CSA
    600 V 证书 UL
    额定工作电压 [Ue]
    690 V AC 25...400 Hz
    约定发热电流 [Ith]
    10 A 在…上 <= 60 °C
    额定接通能力 [Irms]
    140 A 在…上 <= 690 V AC 符合 IEC 60947-5-1
    250 A <= 690 V DC 符合 IEC 60947-5-1
    允许短时间额定
    100 A 在…上 60 °C 1 s
    120 A 在…上 60 °C 500 ms
    140 A 在…上 60 °C 100 ms
    保护类型
    GG 熔断器 <= 10 A 根据工作电流的额定 Ue <= 690 V
    与继电器配合使用的熔丝
    10 A gG IEC 60947-5-1
    机械寿命
    30 百万次
    最小开关电流 [Imin]
    5 mA
    最小开关电压
    17 V
    不重迭时间
    1.5 ms 失电 (NC和NO触点之间无重迭)
    1.5 ms 得电 (NC和NO触点之间无重迭)
    交迭时间
    1.5 ms
    绝缘电阻
    > 10 MΩ
    环境
    环境特征
    正常使用环境
    符合标准
    BS 4794
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-5-1
    NF C 63-140
    VDE 0660
    产品认证
    CSA
    UL
    IP 保护等级
    IP2x 符合 VDE 0106
    防护措施
    TH 符合 IEC 60068
    运行温度
    -5...60 °C
    贮存环境温度
    -60...80 °C
    工作海拔
    3000 m 无 温度降容
    可持续性
    产品类型
    绿色产品认证标志 产品
    RoHS法规(日期代码:YYWW)
    REACh法规
    环保符合性
    提供支持
    回收利用指南
    无需专门的回收处理
    合同保修
    阶段
    18 个月
  • 文档和下载

    CAD
    日期
    大小
    添加至我的文档
    CONTACTS BLOCK (版本 1.0)
    日期 17-12-14
    大小 499.8 KB
    日期 17-12-14
    大小 236.2 KB
    日期 17-12-14
    大小 230.6 KB
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。