China

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

LAEN31N Schneider Electric 图片

查看所有 EasyPact TVS

EasyPact TVS - LAEN31N

扩展模块

LAEN31N Schneider Electric 图片
查看所有 EasyPact TVS
EasyPact TVS - LAEN31N
扩展模块

EasyPact TVS 瞬时辅助触点模块, 3 NO + 1 NC

显示更多特色 >
添加到我的产品中 添加到我的产品中

  • 主要信息
    产品系列
    EasyPact
    产品短名
    LAEN
    产品类型
    辅助触点模块
    适用范围
    EasyPact TVS 接触器
    辅助触点操作
    瞬动
    回路触点类型
    3 NO + 1 NC
    补充信息
    安装位置
    正面
    额定绝缘电压 [Ui]
    690 V 用于 控制回路 符合 IEC 60947-5-1
    额定工作电压 [Ue]
    <= 690 V
    约定发热电流 [Ith]
    8 A 在…上 <= 60 °C
    额定接通能力 [Irms]
    140 A AC 符合 IEC 60947-5-1
    额定短时耐受电流 [Icw]
    100 A 1 s
    120 A 500 ms
    140 A 100 ms
    保护类型
    GG 熔断器 10 A
    机械寿命
    10 kA².s
    最小开关电流 [Imin]
    5 mA
    最小通断容量
    17 V
    不重迭时间
    1.5 ms 失电 (NC和NO触点之间无重迭)
    1.5 ms 得电 (NC和NO触点之间无重迭)
    绝缘电阻
    > 10 MΩ
    接线能力
    螺栓紧固 : 控制回路 1 电缆 线径: 1 mm² 6 mm 硬或软, 带篐线端子
    螺栓紧固 : 控制回路 1 电缆 线径: 1 mm² 6 mm 硬或软, 不带篐线端子
    螺栓紧固 : 控制回路 2 电缆 线径: 2.5 mm² 6 mm 硬或软, 带篐线端子
    螺栓紧固 : 控制回路 2 电缆 线径: 2.5 mm² 6 mm 硬或软, 不带篐线端子
    产品重量
    0.05 kg
    环境
    环境特征
    标准环境
    符合标准
    IEC 60947-5-1
    产品认证
    CCC
    IP 保护等级
    IP20 符合 IEC 60529
    防护措施
    TH 符合 IEC 60068
    运行温度
    -5...55 °C
    贮存环境温度
    -60...80 °C
    工作海拔
    3000 m 无降容 温度降容
    可持续性
    RoHS法规(日期代码:YYWW)
  • 文档和下载

    语言
    • 中文
    欧盟ROHS声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 18-10-31
    大小 0
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。