China

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

EasyPact TVS LC1E 交流线圈 (用于LC1E120...E160接触器), 24V, 60 Hz

显示更多特色 >
添加到我的产品中 从我的产品中移除

  • 主要信息
    产品系列
    EasyPact
    产品类型
    接触器线圈
    适用范围
    LC1E120...E160
    产品短名
    LAEX
    控制回路特性
    AC 60 Hz 标准
    控制回路电压
    24 V AC 60 Hz
    平均电阻
    0.87 Ω 在…上 20 °C
    闭合电路电感
    0.07 H
    补充信息
    控制电压限额
    0.85...1.1 Uc 在…上 <= 55 °C 运行 60 Hz
    环境
    运行温度
    -5...55 °C
    产品重量
    0.21 kg
    合同保修
    阶段
    18 个月
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。