China
欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

TeSys D 三极接触器 - 9 A - 48 V DC - 环形端子

显示更多特色 >
添加到我的产品中 从我的产品中移除
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 主要信息
    产品系列
    TeSys
    产品名称
    D
    产品类型
    接触器
    产品短名
    LC1D
    接触器应用领域
    应用于接通分断正常启动的鼠笼电机
    应用于功率因数大于等于0.95的交流负载中
    使用类别
    AC-1
    AC-3
    极数
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    额定工作电流 [Ie]
    25 A 60 °C) 在…上 <= 440 V AC AC-1 适用 电源回路
    9 A 60 °C) 在…上 <= 440 V AC AC-3 适用 电源回路
    控制回路电压
    48 V DC
    辅助触点类型
    1 NO + 1 NC
    补充信息
    额定工作电压 [Ue]
    电源回路: <= 690 V AC 25...400 Hz
    电源回路: <= 225 V DC
    电动机功率 (kW)
    5.5 kW 在…上 500 V AC 50/60 Hz
    2.2 kW 在…上 220/240 V AC 50/60 Hz
    4 kW 在…上 380/400 V AC 50/60 Hz
    4 kW 在…上 415/440 V AC 50/60 Hz
    5.5 kW 在…上 660/690 V AC 50/60 Hz
    电气寿命
    0.6 kA².s 25 A AC-1 Ue条件下 <= 440 V
    2 kA².s 9 A AC-3 Ue条件下 <= 440 V
    2 kA².s 6.6 A AC-3 Ue条件下 660/690 V
    机械寿命
    30 kA².s
    最大操作频率
    3600 次/小时 在…上 <60 °C
    动作时间
    55 ms 闭合
    20 ms 分断
    控制电压限额
    释放: 0.1...0.25 Uc 60 °C)
    运行: 0.7...1.25 Uc 60 °C)
    约定发热电流 [Ith]
    25 A 在…上 <60 °C 适用 电源回路
    10 A 在…上 <60 °C 适用 信号回路
    平均阻抗
    2.5 mΩ - Ith 25 A 50 Hz 适用 电源回路
    额定短时耐受电流 [Icw]
    105 A 在…上 <40 °C - 10 s 适用 电源回路
    210 A 在…上 <40 °C - 1 s 适用 电源回路
    30 A 在…上 <40 °C - 10 分钟 适用 电源回路
    61 A 在…上 <40 °C - 1 分钟 适用 电源回路
    100 A - 1 s 适用 信号回路
    120 A - 500 ms 适用 信号回路
    140 A - 100 ms 适用 信号回路
    与继电器配合使用的熔丝
    10 A gG 适用 信号回路 符合 IEC 60947-5-1
    25 A gG 在…上 <= 690 V 配合 1 型 适用 电源回路
    20 A gG 在…上 <= 690 V 配合 2 型 适用 电源回路
    过电压类别
    III
    额定绝缘电压 [Ui]
    电源回路: 690 V 符合 IEC 60947-4-1
    信号回路: 690 V 符合 IEC 60947-1
    浪涌抑制模块
    内置双向峰值限流二极管
    辅助触点类型
    类型 机械连接 1 NO + 1 NC 符合 IEC 60947-5-1
    类型 与主触头状态成镜像 1 NC 符合 IEC 60947-4-1
    信号回路频率
    25...400 Hz
    最小开关电流 [Imin]
    5 mA 适用 信号回路
    不重迭时间
    1.5 ms 失电 NC及NO触点之间
    1.5 ms 得电 NC及NO触点之间
    绝缘电阻
    > 10 MΩ 适用 信号回路
    安装方式
    导轨安装
    底板安装
    接线能力
    电源回路: 螺栓紧固 1 1…4 mm² 接线片外径Ø: 8 mm 电缆选型: 软线 不带篐线端子
    电源回路: 螺栓紧固 2 1…4 mm² 接线片外径Ø: 8 mm 电缆选型: 软线 不带篐线端子
    电源回路: 螺栓紧固 1 1…4 mm² 接线片外径Ø: 8 mm 电缆选型: 软线 带篐线端子
    电源回路: 螺栓紧固 2 1…2.5 mm² 接线片外径Ø: 8 mm 电缆选型: 软线 带篐线端子
    电源回路: 螺栓紧固 1 1…4 mm² 接线片外径Ø: 8 mm 电缆选型: 硬线 不带篐线端子
    电源回路: 螺栓紧固 2 1…4 mm² 接线片外径Ø: 8 mm 电缆选型: 硬线 不带篐线端子
    控制回路: 螺栓紧固 1 1…4 mm² 电缆选型: 软线 不带篐线端子
    控制回路: 螺栓紧固 2 1…4 mm² 电缆选型: 软线 不带篐线端子
    控制回路: 螺栓紧固 1 1…4 mm² 电缆选型: 软线 带篐线端子
    控制回路: 螺栓紧固 2 1…2.5 mm² 电缆选型: 软线 带篐线端子
    控制回路: 螺栓紧固 1 1…4 mm² 电缆选型: 硬线 不带篐线端子
    控制回路: 螺栓紧固 2 1…4 mm² 电缆选型: 硬线 不带篐线端子
    紧固扭矩
    电源回路: 1.7 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 Ø 6 平口
    电源回路: 1.7 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 No 2 十字螺丝
    控制回路: 1.7 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 Ø 6 平口
    控制回路: 1.7 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 No 2 十字螺丝
    电源回路: 1.7 N.m 通过 电缆连接器 用螺丝刀 Ø 6 平口 螺丝: M3.5
    电源回路: 1.7 N.m 通过 电缆连接器 用螺丝刀 No 2 十字螺丝 螺丝: M3.5
    高度
    77 mm
    宽度
    45 mm
    深度
    95 mm
    控制回路特性
    DC 标准
    额定冲击耐受电压 [Uimp]
    6 kV 符合 IEC 60947
    safety cover
    时间常量
    28 ms
    浪涌功率 (W)
    5.4 W 20 °C)
    吸持功耗 (W)
    5.4 W 在…上 20 °C
    产品重量
    0.48 kg
    接触器兼容特性
    M4
    型号
    LC1D
    环境
    符合标准
    IEC 60947-4-1
    GB 14048.4
    产品认证
    CCC
    污染等级
    3
    防护措施
    TH 符合 IEC 60068-2-30
    IP 保护等级
    IP2x 前面板 主回路适用 符合 IEC 60529
    IP2x 前面板 线圈回路适用 符合 IEC 60529
    运行温度
    -5…60 °C
    贮存环境温度
    -60…80 °C
    周围空气温度
    -40…70 °C (Uc下允许)
    工作海拔
    3000 m 无
    耐火及耐异常高温能力
    850 °C 符合 IEC 60695-2-11
    抗冲击、震动性能
    抗震性能 触头打开 (2 gn (5...300 Hz)) 符合 IEC 60068-2-6
    抗震性能 触头闭合状态 (4 gn (5...300 Hz)) 符合 IEC 60068-2-6
    抗冲击性能 11 ms 触头打开 (10 gn) 符合 IEC 60068-2-27
    抗冲击性能 11 ms 触头闭合状态 (15 gn) 符合 IEC 60068-2-27
    质量标识
    CE 声明
    可持续性
    产品类型
    Green Premium 产品
    REACh法规
    REACh(不含 SVHC)
    欧盟ROHS指令
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    欧盟ROHS声明
    无有毒重金属
    无汞
    RoHS 豁免信息
    中国 ROHS 管理办法
    环境披露
    流通资料
    无需具体的回收操作
    合同保修
    保修单
    18 个月
  • 文档和下载

    语言
    • 中文
    • 英文
    证书
    日期
    大小
    添加至我的文档
    CCC-交流继电器-2014010304680054-CN-2014.3.12 (版本 1.0)
    说明页
    日期
    大小
    添加至我的文档
    Tesys LC1D...AC 说明书 (版本 01)
    日期 18-11-15
    大小 1 MB
    REACh 声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 19-7-17
    大小 195.3 KB
    欧盟ROHS声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 19-7-17
    大小 195.3 KB
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。