欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

    LC1D09M7C Schneider Electric 图片

    产品: 国产TeSys接触器

    接触器

    LC1D09M7C

    LC1D09M7C Schneider Electric 图片
    产品: 国产TeSys接触器

    接触器

    LC1D09M7C

    TeSys D 三极接触器 - 9 A - 220 V - 50/60Hz

    显示更多特色 >
    添加至收藏夹 从收藏夹中移除

    • 主要信息
      产品系列
      TeSys
      产品名称
      D
      产品类型
      接触器
      产品短名
      LC1D
      接触器应用领域
      应用于接通分断正常启动的鼠笼电机
      应用于功率因数大于等于0.95的交流负载中
      使用类别
      AC-1
      AC-3
      AC-4
      极数
      3P
      回路触点类型
      3 NO
      额定工作电流 [Ie]
      25 A (AC-1, Ue<= 440 V, θ<= 60 °C)
      9 A (AC-3, Ue<= 440 V, θ<= 60 °C)
      控制回路电压
      220 V, AC 50/60 Hz
      辅助触点类型
      1 NO + 1 NC
      补充信息
      额定工作电压 [Ue]
      电源回路 : <= 690 V
      电源回路 : <= 225 V
      电动机功率 (kW)
      5.5 kW (500 V) AC-3
      2.2 kW (220/240 V) AC-3
      4 kW (380/400 V) AC-3
      4 kW (415/440 V) AC-3
      5.5 kW (660/690 V) AC-3
      2.2 kW (400 V) AC-4
      电气寿命
      0.6 百万次 (AC-1)
      2 百万次 (AC-3)
      2 百万次 (AC-3)
      机械寿命
      15 kA².s
      最大操作频率
      3600 次/小时 (环境温度 <= 60 °C)
      动作时间
      分断 : 4...19 ms
      闭合 : 12...22 ms
      控制电压限额
      释放 : 0.3...0.6 Uc 50/60 Hz
      运行 : 0.8...1.1 Uc 50 Hz
      运行 : 0.85...1.1 Uc 60 Hz
      (~50Hz保持)功耗 (VA)
      7.5 VA 60 Hz
      7 VA 50 Hz
      约定发热电流 [Ith]
      信号回路 : 10 A (θ<= 60 °C)
      电源回路 : 25 A (θ<= 60 °C)
      平均阻抗
      2.5 mΩ (Ith 50 Hz)
      热消散
      2...3 W (50/60 Hz)
      额定短时耐受电流 [Icw]
      信号回路: 100 A, 持续时间: 1 s
      信号回路: 120 A, 持续时间: 500 ms
      信号回路: 140 A, 持续时间: 100 ms
      电源回路: 105 A, 持续时间: 10 s (<= 40 °C)
      电源回路: 61 A, 持续时间: 1 分钟 (<= 40 °C)
      电源回路: 30 A, 持续时间: 10 分钟 (<= 40 °C)
      电源回路: 210 A, 持续时间: 1 s (<= 40 °C)
      与继电器配合使用的熔丝
      电源回路 : gG 20 A, 2 型, U<= 690 V
      电源回路 : gG 25 A, 1 型, U<= 690 V
      信号回路 : gG 10 A, 符合 IEC 60947-5-1
      过电压类别
      III
      额定绝缘电压 [Ui]
      电源回路 : 690 V, 符合 IEC 60947-4-1
      信号回路 : 690 V, 符合 IEC 60947-1
      浪涌抑制模块
      无内置浪涌抑制模块
      辅助触点类型
      机械连接 : 1 NO + 1 NC, (符合 IEC 60947-5-1)
      与主触头状态成镜像 : 1 NC, (符合 IEC 60947-4-1)
      信号回路频率
      25...400 Hz
      最小开关电流 [Imin]
      信号回路 : 5 mA
      不重迭时间
      失电 : 1.5 ms (NC及NO触点之间)
      得电 : 1.5 ms (NC及NO触点之间)
      绝缘电阻
      > 10 MΩ (信号回路)
      安装方式
      底板安装
      导轨安装
      接线能力
      电源回路 : 螺栓紧固,1 电缆 1...4 mm² 接线片外径Ø: 8 mm, 软线, 不带篐线端子.
      电源回路 : 螺栓紧固,2 电缆 1...4 mm² 接线片外径Ø: 8 mm, 软线, 不带篐线端子.
      电源回路 : 螺栓紧固,1 电缆 1...4 mm² 接线片外径Ø: 8 mm, 软线, 带篐线端子.
      电源回路 : 螺栓紧固,2 电缆 1...2.5 mm² 接线片外径Ø: 8 mm, 软线, 带篐线端子.
      电源回路 : 螺栓紧固,1 电缆 1...4 mm² 接线片外径Ø: 8 mm, 硬线, 不带篐线端子.
      电源回路 : 螺栓紧固,2 电缆 1...4 mm² 接线片外径Ø: 8 mm, 硬线, 不带篐线端子.
      控制回路 : 螺栓紧固,1 电缆 1...4 mm², 软线, 不带篐线端子.
      控制回路 : 螺栓紧固,2 电缆 1...4 mm², 软线, 不带篐线端子.
      控制回路 : 螺栓紧固,1 电缆 1...4 mm², 软线, 带篐线端子.
      控制回路 : 螺栓紧固,2 电缆 1...2.5 mm², 软线, 带篐线端子.
      控制回路 : 螺栓紧固,1 电缆 1...4 mm², 硬线, 不带篐线端子.
      控制回路 : 螺栓紧固,2 电缆 1...4 mm², 硬线, 不带篐线端子.
      电源回路 : 螺钉连接
      紧固扭矩
      电源回路 : 1.7 N.m (No 2 十字螺丝)
      电源回路 : 1.7 N.m (No 2 十字螺丝)
      电源回路 : 1.7 N.m (Ø 6 平口)
      电源回路 : 1.7 N.m (Ø 6 平口)
      控制回路 : 1.7 N.m (Ø 6 平口)
      控制回路 : 1.7 N.m (No 2 十字螺丝)
      高度
      77 mm
      宽度
      45 mm
      深度
      86 mm
      控制回路特性
      AC 50/60 Hz
      额定冲击耐受电压 [Uimp]
      6 kV (符合 IEC 60947)
      保护盖
      (~50Hz吸合)功耗 (VA)
      70 VA 在…上 20 °C 60 Hz
      70 VA 在…上 20 °C 50 Hz
      产品重量
      0.32 kg
      接触器兼容特性
      M2
      型号
      LC1D
      环境
      符合标准
      IEC 60947-4-1
      GB 14048.4
      产品认证
      CCC
      污染等级
      3
      防护措施
      TH (符合 IEC 60068-2-30)
      IP 保护等级
      IP2x 前面板 主回路适用 符合 IEC 60529
      IP2x 前面板 线圈回路适用 符合 IEC 60529
      运行温度
      -5...60 °C
      贮存环境温度
      -60...80 °C
      周围空气温度
      -40...70 °C (Uc下允许)
      工作海拔
      3000 m (无)
      耐火及耐异常高温能力
      850 °C (符合 IEC 60695-2-11)
      抗冲击、震动性能
      抗震性能 (触头打开): 2 gn (5...300 Hz)
      抗震性能 (触头闭合状态): 4 gn (5...300 Hz)
      抗冲击性能 (触头打开): 10 gn 11 ms
      抗冲击性能 (触头闭合状态): 15 gn 11 ms
      质量标识
      CE 声明
      可持续性
      产品类型
      绿色产品认证标志 产品
      RoHS法规(日期代码:YYWW)
      符合  - 自从  2008年第47周  -  Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
      REACh法规
      环保符合性
      提供支持
      回收利用指南
      无需专门的回收处理
    • 文档和下载

      语言
      • 中文
      证书
      日期
      大小
      添加至我的文档
      日期 17-11-10
      大小 448.5 KB
    • 技术常见问题解答

      未找到结果。
      很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。