欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
查看所有   国产TeSys接触器
LC1D15000M7CS003 Schneider Electric 图片

LC1D15000M7CS003

LC1D15000M7CS003 Schneider Electric 图片
LC1D15000M7CS003

TeSys D 三极接触器 - 150 A - 220 V - 50/60Hz

显示更多特色
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品系列
    TeSys
    产品名称
    D
    产品类型
    接触器
    产品短名
    LC1D
    接触器应用领域
    应用于功率因数大于等于0.95的交流负载中
    应用于接通分断正常启动的鼠笼电机
    使用类别
    AC-1
    AC-3
    极数
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    额定工作电流 [Ie]
    200 A 60 °C) 在…上 <= 440 V AC AC-1 适用 电源回路
    150 A 60 °C) 在…上 <= 440 V AC AC-3 适用 电源回路
    控制回路电压
    220 V AC 50/60 Hz
    辅助触点类型
    不含
    补充信息
    额定工作电压 [Ue]
    电源回路: <= 300 V DC
    电源回路: <= 1000 V AC 25...400 Hz
    电动机功率 (kW)
    40 kW 在…上 220/240 V AC 50/60 Hz
    75 kW 在…上 380/400 V AC 50/60 Hz
    80 kW 在…上 415/440 V AC 50/60 Hz
    90 kW 在…上 500 V AC 50/60 Hz
    100 kW 在…上 660/690 V AC 50/60 Hz
    90 kW 在…上 1000 V AC 50/60 Hz
    电气寿命
    0.6 M次 250 A AC-1 Ue条件下 <= 440 V
    0.8 M次 150 A AC-3 Ue条件下 <= 440 V
    1.5 M次 90 A AC-3 Ue条件下 660/690 V
    机械寿命
    8 M次
    最大操作频率
    1200 次/小时 在…上 <60 °C
    动作时间
    20...35 ms 闭合
    40...75 ms 分断
    控制电压限额
    释放: 0.3...0.5 Uc 在…上 50/60 Hz 55 °C)
    运行: 0.8...1.15 Uc 在…上 50/60 Hz 55 °C)
    (~50Hz保持)功耗 (VA)
    2…18 VA 50 Hz 0.9 20 °C)
    2…18 VA 60 Hz 0.9 20 °C)
    约定发热电流 [Ith]
    200 A 在…上 <60 °C 适用 电源回路
    平均阻抗
    0.6 mΩ - Ith 200 A 50 Hz 适用 电源回路
    热消散
    3…4.5 W 在…上 50/60 Hz
    额定短时耐受电流 [Icw]
    250 A 在…上 <40 °C - 10 分钟 适用 电源回路
    1400 A 在…上 <40 °C - 1 s 适用 电源回路
    1200 A 在…上 <40 °C - 10 s 适用 电源回路
    580 A 在…上 <40 °C - 1 分钟 适用 电源回路
    与继电器配合使用的熔丝
    315 A gG 在…上 <= 690 V 配合 1 型 适用 电源回路
    250 A gG 在…上 <= 690 V 配合 2 型 适用 电源回路
    过电压类别
    III
    额定绝缘电压 [Ui]
    电源回路: 1000 V 符合 IEC 60947-4-1
    浪涌抑制模块
    无内置浪涌抑制模块
    安装方式
    底板安装
    导轨安装
    接线能力
    控制回路: 螺栓紧固 2 1…2.5 mm² 电缆选型: 软线 带篐线端子
    控制回路: 螺栓紧固 1 1…2.5 mm² 电缆选型: 软线 带篐线端子
    电源回路: 母线端子 电缆选型: 硬线 母线横截面: 5 x 25 mm
    电源回路: 接线端 1 10…120 mm² 接线片外径Ø: 25 mm 电缆选型: 软线 不带篐线端子
    电源回路: 接线端 2 10…50 mm² 接线片外径Ø: 25 mm 电缆选型: 软线 不带篐线端子
    电源回路: 接线端 1 10…120 mm² 接线片外径Ø: 25 mm 电缆选型: 软线 带篐线端子
    电源回路: 接线端 2 10…50 mm² 接线片外径Ø: 25 mm 电缆选型: 软线 带篐线端子
    电源回路: 接线端 1 10…120 mm² 接线片外径Ø: 25 mm 电缆选型: 硬线 不带篐线端子
    电源回路: 接线端 2 10…50 mm² 接线片外径Ø: 25 mm 电缆选型: 硬线 不带篐线端子
    控制回路: 螺栓紧固 1 1…2.5 mm² 电缆选型: 软线 不带篐线端子
    控制回路: 螺栓紧固 2 1…2.5 mm² 电缆选型: 软线 不带篐线端子
    控制回路: 螺栓紧固 1 1…2.5 mm² 电缆选型: 硬线 不带篐线端子
    控制回路: 螺栓紧固 2 1…2.5 mm² 电缆选型: 硬线 不带篐线端子
    紧固扭矩
    控制回路: 1.2 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 Ø 6 平口
    控制回路: 1.2 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 No 2 十字螺丝
    电源回路: 12 N.m 通过 螺栓紧固 六角型 4 mm
    电源回路: 12 N.m 通过 电缆连接器 六角型 13 mm 螺丝: M8
    高度
    158 mm
    宽度
    120 mm
    深度
    136 mm
    控制回路特性
    AC 在…上 50/60 Hz
    额定冲击耐受电压 [Uimp]
    8 kV 符合 IEC 60947
    safety cover
    (~50Hz吸合)功耗 (VA)
    280…350 VA 50 Hz 0.9 20 °C)
    280…350 VA 60 Hz 0.9 20 °C)
    产品重量
    2.5 kg
    接触器兼容特性
    M2
    型号
    LC1D
    环境
    符合标准
    GB 14048.4
    IEC 60947-4-1
    产品认证
    CCC
    污染等级
    3
    防护措施
    TH 符合 IEC 60068-2-30
    IP 保护等级
    IP2x 前面板 主回路适用 符合 IEC 60529
    IP2x 前面板 线圈回路适用 符合 IEC 60529
    运行温度
    -40…60 °C
    贮存环境温度
    -60…80 °C
    周围空气温度
    60…70 °C (Uc下允许)
    工作海拔
    3000 m 无
    耐火及耐异常高温能力
    850 °C 符合 IEC 60695-2-11
    抗冲击、震动性能
    抗震性能 触头打开 (2 gn (5...300 Hz)) 符合 IEC 60068-2-6
    抗震性能 触头闭合状态 (4 gn (5...300 Hz)) 符合 IEC 60068-2-6
    抗冲击性能 11 ms 触头闭合状态 (15 gn) 符合 IEC 60068-2-27
    抗冲击性能 11 ms 触头打开 (6 gn) 符合 IEC 60068-2-27
    质量标识
    CE 声明
    可持续性
    REACh(不含 SVHC)
    欧盟ROHS指令
    无有毒重金属
    无汞
    RoHS 豁免信息
    中国 ROHS 管理办法
    WEEE
    该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。
    合同保修
    保修单
    18 个月
  • 查看更多 View less

    文档

    语言
    • 全部语言3
    • 中文2
    • 英文1
    中国 ROHS 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    LC1D15000M7CS003 : TeSys D 三极接触器 - 150 A - 220 V - 50/60Hz
    描述
    TeSys D 三极接触器 - 150 A - 220 V - 50/60Hz
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-8-15
    描述
    TeSys D 三极接触器 - 150 A - 220 V - 50/60Hz
    产品环境文件
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    PEP - TeSys D LC1D115 to D150 contactors (版本 3.0)
    描述
    PEP - TeSys D LC1D115 to D150 contactors
    prp.document.label.format pdf
    大小 369.2 KB
    日期 20-3-10
    描述
    PEP - TeSys D LC1D115 to D150 contactors
    欧盟ROHS声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    LC1D15000M7CS003 : TeSys D 三极接触器 - 150 A - 220 V - 50/60Hz
    描述
    TeSys D 三极接触器 - 150 A - 220 V - 50/60Hz
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-8-15
    描述
    TeSys D 三极接触器 - 150 A - 220 V - 50/60Hz
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。