欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

LC1D18M7C Schneider Electric 图片

查看所有 国产TeSys接触器

国产TeSys接触器 - LC1D18M7C

接触器

LC1D18M7C Schneider Electric 图片
查看所有 国产TeSys接触器

国产TeSys接触器 - LC1D18M7C

接触器

TeSys D 三极接触器 - 18 A - 220 V - 50/60Hz

显示更多特色 >
添加到我的产品中 从我的产品中移除

  • 主要信息
    产品系列
    TeSys
    产品名称
    D
    产品类型
    接触器
    产品短名
    LC1D
    接触器应用领域
    应用于功率因数大于等于0.95的交流负载中
    应用于接通分断正常启动的鼠笼电机
    使用类别
    AC-1
    AC-3
    AC-4
    极数
    3P
    回路触点类型
    3 NO
    额定工作电流 [Ie]
    32 A (AC-1, Ue<= 440 V, θ<= 60 °C)
    18 A (AC-3, Ue<= 440 V, θ<= 60 °C)
    控制回路电压
    220 V, AC 50/60 Hz
    辅助触点类型
    1 NO + 1 NC
    补充信息
    额定工作电压 [Ue]
    电源回路 : <= 690 V
    电源回路 : <= 225 V
    电动机功率 (kW)
    10 kW (500 V) AC-3
    4 kW (220/240 V) AC-3
    7.5 kW (380/400 V) AC-3
    9 kW (415/440 V) AC-3
    10 kW (660/690 V) AC-3
    4 kW (400 V) AC-4
    电气寿命
    1 kA².s (AC-1)
    1.6 kA².s (AC-3)
    3 kA².s (AC-3)
    机械寿命
    15 kA².s
    最大操作频率
    3600 次/小时 (环境温度 <= 60 °C)
    动作时间
    分断 : 4...19 ms
    闭合 : 12...22 ms
    控制电压限额
    释放 : 0.3...0.6 Uc 50/60 Hz
    运行 : 0.8...1.1 Uc 50 Hz
    运行 : 0.85...1.1 Uc 60 Hz
    (~50Hz保持)功耗 (VA)
    7.5 VA 60 Hz
    7 VA 50 Hz
    约定发热电流 [Ith]
    信号回路 : 10 A (θ<= 60 °C)
    电源回路 : 32 A (θ<= 60 °C)
    平均阻抗
    2.5 mΩ (Ith 50 Hz)
    热消散
    2...3 W (50/60 Hz)
    额定短时耐受电流 [Icw]
    信号回路: 100 A, 持续时间: 1 s
    信号回路: 120 A, 持续时间: 500 ms
    信号回路: 140 A, 持续时间: 100 ms
    电源回路: 145 A, 持续时间: 10 s (<= 40 °C)
    电源回路: 84 A, 持续时间: 1 分钟 (<= 40 °C)
    电源回路: 40 A, 持续时间: 10 分钟 (<= 40 °C)
    电源回路: 240 A, 持续时间: 1 s (<= 40 °C)
    与继电器配合使用的熔丝
    信号回路 : gG 10 A, 符合 IEC 60947-5-1
    电源回路 : gG 50 A, 1 型, U<= 690 V
    电源回路 : gG 35 A, 2 型, U<= 690 V
    过电压类别
    III
    额定绝缘电压 [Ui]
    电源回路 : 690 V, 符合 IEC 60947-4-1
    信号回路 : 690 V, 符合 IEC 60947-1
    浪涌抑制模块
    无内置浪涌抑制模块
    辅助触点类型
    机械连接 : 1 NO + 1 NC, (符合 IEC 60947-5-1)
    与主触头状态成镜像 : 1 NC, (符合 IEC 60947-4-1)
    信号回路频率
    25...400 Hz
    最小开关电流 [Imin]
    信号回路 : 5 mA
    不重迭时间
    失电 : 1.5 ms (NC及NO触点之间)
    得电 : 1.5 ms (NC及NO触点之间)
    绝缘电阻
    > 10 MΩ (信号回路)
    安装方式
    底板安装
    导轨安装
    接线能力
    控制回路 : 螺栓紧固,1 电缆 1...4 mm², 软线, 不带篐线端子.
    控制回路 : 螺栓紧固,2 电缆 1...4 mm², 软线, 不带篐线端子.
    控制回路 : 螺栓紧固,1 电缆 1...4 mm², 软线, 带篐线端子.
    控制回路 : 螺栓紧固,2 电缆 1...2.5 mm², 软线, 带篐线端子.
    控制回路 : 螺栓紧固,1 电缆 1...4 mm², 硬线, 不带篐线端子.
    控制回路 : 螺栓紧固,2 电缆 1...4 mm², 硬线, 不带篐线端子.
    电源回路 : 螺栓紧固,1 电缆 1.5...6 mm² 接线片外径Ø: 8 mm, 硬线, 不带篐线端子.
    电源回路 : 螺栓紧固,2 电缆 1.5...6 mm² 接线片外径Ø: 8 mm, 硬线, 不带篐线端子.
    电源回路 : 螺栓紧固,1 电缆 1.5...6 mm² 接线片外径Ø: 8 mm, 软线, 不带篐线端子.
    电源回路 : 螺栓紧固,2 电缆 1.5...6 mm² 接线片外径Ø: 8 mm, 软线, 不带篐线端子.
    电源回路 : 螺栓紧固,1 电缆 1...6 mm² 接线片外径Ø: 8 mm, 软线, 带篐线端子.
    电源回路 : 螺栓紧固,2 电缆 1...4 mm² 接线片外径Ø: 8 mm, 软线, 带篐线端子.
    紧固扭矩
    电源回路 : 1.7 N.m (No 2 十字螺丝)
    电源回路 : 1.7 N.m (No 2 十字螺丝)
    电源回路 : 1.7 N.m (Ø 6 平口)
    电源回路 : 1.7 N.m (Ø 6 平口)
    控制回路 : 1.7 N.m (Ø 6 平口)
    控制回路 : 1.7 N.m (No 2 十字螺丝)
    高度
    77 mm
    宽度
    45 mm
    深度
    86 mm
    控制回路特性
    AC 50/60 Hz
    额定冲击耐受电压 [Uimp]
    6 kV (符合 IEC 60947)
    保护盖
    (~50Hz吸合)功耗 (VA)
    70 VA 在…上 20 °C 60 Hz
    70 VA 在…上 20 °C 50 Hz
    产品重量
    0.33 kg
    接触器兼容特性
    M2
    型号
    LC1D
    环境
    符合标准
    IEC 60947-4-1
    GB 14048.4
    产品认证
    CCC
    污染等级
    3
    防护措施
    TH (符合 IEC 60068-2-30)
    IP 保护等级
    IP2x 前面板 主回路适用 符合 IEC 60529
    IP2x 前面板 线圈回路适用 符合 IEC 60529
    运行温度
    -5...60 °C
    贮存环境温度
    -60...80 °C
    周围空气温度
    -40...70 °C (Uc下允许)
    工作海拔
    3000 m (无)
    耐火及耐异常高温能力
    850 °C (符合 IEC 60695-2-11)
    抗冲击、震动性能
    抗震性能 (触头打开): 2 gn (5...300 Hz)
    抗震性能 (触头闭合状态): 4 gn (5...300 Hz)
    抗冲击性能 (触头打开): 10 gn 11 ms
    抗冲击性能 (触头闭合状态): 15 gn 11 ms
    质量标识
    CE 声明
    可持续性
    产品类型
    绿色产品认证标志 产品
    RoHS法规(日期代码:YYWW)
    REACh法规
    环保符合性
    提供支持
    回收利用指南
    无需专门的回收处理
  • 文档和下载

    语言
    • 中文
    证书
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 17-11-10
    大小 448.5 KB
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。