China

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

LC1D25FE7 Schneider Electric 图片

查看所有 进口Tesys D接触器

进口Tesys D接触器 - LC1D25FE7

接触器

LC1D25FE7 Schneider Electric 图片
查看所有 进口Tesys D接触器
进口Tesys D接触器 - LC1D25FE7
接触器

TeSys D系列三极接触器, 25A, 115V, 50/60Hz

显示更多特色 >
添加到我的产品中 从我的产品中移除

  • 主要信息
    产品系列
    TeSys
    产品名称
    TeSys D
    产品类型
    接触器
    产品短名
    LC1D
    接触器应用领域
    应用于功率因数大于等于0.95的交流负载中
    应用于接通分断正常启动的鼠笼电机
    使用类别
    AC-1
    AC-3
    AC-4
    极数
    3P
    回路触点类型
    3 NO
    额定工作电压 [Ue]
    <= 300 V DC 适用 电源回路
    <= 690 V AC 25...400 Hz 适用 电源回路
    额定工作电流 [Ie]
    25 A (<= 60 °C) 在…上 <= 440 V AC AC-3 适用 电源回路
    40 A (<= 60 °C) 在…上 <= 440 V AC AC-1 适用 电源回路
    电动机功率 (kW)
    11 kW 在…上 380...400 V AC 50/60 Hz AC-3
    15 kW 在…上 500 V AC 50/60 Hz AC-3
    15 kW 在…上 660...690 V AC 50/60 Hz AC-3
    5.5 kW 在…上 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3
    11 kW 在…上 415...440 V AC 50/60 Hz AC-3
    5.5 kW 在…上 400 V AC 50/60 Hz AC-4
    电机功率
    2 hp 在…上 115 V AC 50/60 Hz 适用 1 相 电机
    7.5 hp 在…上 200/208 V AC 50/60 Hz 适用 3 相 电机
    3 hp 在…上 230/240 V AC 50/60 Hz 适用 1 相 电机
    7.5 hp 在…上 230/240 V AC 50/60 Hz 适用 3 相 电机
    15 hp 在…上 460/480 V AC 50/60 Hz 适用 3 相 电机
    20 hp 在…上 575/600 V AC 50/60 Hz 适用 3 相 电机
    控制回路特性
    AC 50/60 Hz
    控制回路电压
    115 V AC 50/60 Hz
    辅助触点类型
    1 NO + 1 NC
    额定冲击耐受电压 [Uimp]
    6 kV 符合 IEC 60947
    过电压类别
    III
    约定发热电流 [Ith]
    40 A 在…上 <= 60 °C 适用 电源回路
    10 A 在…上 <= 60 °C 适用 信号回路
    额定接通能力 [Irms]
    450 A 在…上 440 V 适用 电源回路 符合 IEC 60947
    140 A AC 适用 信号回路 符合 IEC 60947-5-1
    250 A DC 适用 信号回路 符合 IEC 60947-5-1
    额定分断能力
    450 A 在…上 440 V 适用 电源回路 符合 IEC 60947
    额定短时耐受电流 [Icw]
    120 A <= 40 °C 1 分钟 电源回路
    240 A <= 40 °C 10 s 电源回路
    380 A <= 40 °C 1 s 电源回路
    50 A <= 40 °C 10 分钟 电源回路
    100 A 1 s 信号回路
    120 A 500 ms 信号回路
    140 A 100 ms 信号回路
    与继电器配合使用的熔丝
    40 A gG 在…上 <= 690 V 配合 2 型 适用 电源回路
    63 A gG 在…上 <= 690 V 配合 1 型 适用 电源回路
    10 A gG 适用 信号回路 符合 IEC 60947-5-1
    平均阻抗
    2 mΩ 在…上 50 Hz - Ith 40 A 适用 电源回路
    额定绝缘电压 [Ui]
    600 V 适用 电源回路 证书 CSA
    600 V 适用 电源回路 证书 UL
    690 V 适用 电源回路 符合 IEC 60947-4-1
    690 V 适用 信号回路 符合 IEC 60947-1
    600 V 适用 信号回路 证书 CSA
    600 V 适用 信号回路 证书 UL
    电气寿命
    1.65百万次 25 A AC-3 Ue条件下 <= 440 V
    1.4百万次 40 A AC-1 Ue条件下 <= 440 V
    每极功耗
    3.2 W AC-1
    1.25 W AC-3
    保护盖
    安装方式
    底板安装
    导轨安装
    标准
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    产品认证
    BV
    CCC
    CSA
    DNV
    GL
    GOST
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL
    接线能力
    控制回路 : 螺栓紧固 2 电缆 1...2.5 mm² 电缆选型: 软线 - 带 接线端子
    电源回路 : 螺栓紧固 1 电缆 1.5...10 mm² 电缆选型: 硬线 - 不带 接线端子
    控制回路 : 螺栓紧固 1 电缆 1...4 mm² 电缆选型: 软线 - 不带 接线端子
    控制回路 : 螺栓紧固 2 电缆 1...4 mm² 电缆选型: 软线 - 不带 接线端子
    控制回路 : 螺栓紧固 1 电缆 1...4 mm² 电缆选型: 软线 - 带 接线端子
    控制回路 : 螺栓紧固 1 电缆 1...4 mm² 电缆选型: 硬线 - 不带 接线端子
    控制回路 : 螺栓紧固 2 电缆 1...4 mm² 电缆选型: 硬线 - 不带 接线端子
    电源回路 : 螺栓紧固 1 电缆 2.5...10 mm² 电缆选型: 软线 - 不带 接线端子
    电源回路 : 螺栓紧固 2 电缆 2.5...10 mm² 电缆选型: 软线 - 不带 接线端子
    电源回路 : 螺栓紧固 1 电缆 1...10 mm² 电缆选型: 软线 - 带篐线端子
    电源回路 : 螺栓紧固 2 电缆 1.5...6 mm² 电缆选型: 软线 - 带 接线端子
    电源回路 : 螺栓紧固 2 电缆 2.5...10 mm² 电缆选型: 硬线 - 不带 接线端子
    紧固扭矩
    控制回路 : 1.7 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 Ø 6 平口
    控制回路 : 1.7 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 No 2 十字螺丝
    电源回路 : 2.5 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 Ø 6 平口
    电源回路 : 2.5 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 No 2 十字螺丝
    动作时间
    4...19 ms 分断
    12...22 ms 闭合
    安全可靠等级
    B10d = 1369863 次 标称负载的接触器 符合 EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 次 机械负载的接触器 符合 EN/ISO 13849-1
    机械寿命
    15 kA².s
    最大操作频率
    3600 次/小时 在…上 <= 60 °C
    补充信息
    浪涌抑制模块
    无内置浪涌抑制模块
    控制电压限额
    0.3...0.6 Uc 释放 在…上 60 °C, AC 50/60 Hz
    0.8...1.1 Uc 运行 在…上 60 °C, AC 50 Hz
    0.85...1.1 Uc 运行 在…上 60 °C, AC 60 Hz
    (~50Hz吸合)功耗 (VA)
    70 VA 在…上 20 °C (cos ϕ 0.75) 60 Hz
    70 VA 在…上 20 °C (cos ϕ 0.75) 50 Hz
    (~50Hz保持)功耗 (VA)
    7.5 VA 在…上 20 °C (cos ϕ 0.3) 60 Hz
    7 VA 在…上 20 °C (cos ϕ 0.3) 50 Hz
    热消散
    2...3 W 在…上 50/60 Hz
    辅助触点类型
    类型 机械连接 (1 NO + 1 NC) 符合 IEC 60947-5-1
    类型 与主触头状态成镜像 (1 NC) 符合 IEC 60947-4-1
    信号回路频率
    25...400 Hz
    最小开关电流 [Imin]
    5 mA 适用 信号回路
    最小开关电压
    17 V 适用 信号回路
    不重迭时间
    1.5 ms 得电 NC及NO触点之间
    1.5 ms 失电 NC及NO触点之间
    绝缘电阻
    > 10 MΩ 适用 信号回路
    环境
    IP 保护等级
    IP20 前面板 符合 IEC 60529
    防护措施
    TH 符合 IEC 60068-2-30
    污染等级
    3
    运行温度
    -5...60 °C
    贮存环境温度
    -60...80 °C
    周围空气温度
    -40...70 °C (Uc下允许)
    工作海拔
    3000 m 无 温度降容
    耐火及耐异常高温能力
    850 °C 符合 IEC 60695-2-1
    阻燃
    V1 符合 UL 94
    抗冲击、震动性能
    抗震性能 触头打开 2 gn (5...300 Hz)
    抗震性能 触头闭合状态 4 gn (5...300 Hz)
    抗冲击性能 触头闭合状态 15 gn (11ms)
    抗冲击性能 触头打开 8 gn (11ms)
    高度
    85 mm
    宽度
    45 mm
    深度
    92 mm
    产品重量
    0.37 kg
    可持续性
    产品类型
    绿色产品认证标志 产品
    RoHS法规(日期代码:YYWW)
    REACh法规
    环保符合性
    提供支持
    回收利用指南
    合同保修
    阶段
    18 个月
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。