China

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

LC1D25KUE Schneider Electric 图片

查看所有 进口Tesys D接触器

进口Tesys D接触器 - LC1D25KUE

接触器

LC1D25KUE Schneider Electric 图片
查看所有 进口Tesys D接触器
进口Tesys D接触器 - LC1D25KUE
接触器

TeSys D Green系列交直流通用三极接触器,25 A 100…250 V AC/DC

显示更多特色 >
添加到我的产品中 从我的产品中移除

  • 主要信息
    产品系列
    TeSys
    产品名称
    TeSys D Green交直流通用接触器
    产品类型
    接触器
    产品短名
    LC1D
    接触器应用领域
    应用于功率因数大于等于0.95的交流负载中
    应用于接通分断正常启动的鼠笼电机
    使用类别
    AC-3
    AC-1
    极数
    3P
    回路触点类型
    3 NO
    额定工作电压 [Ue]
    <= 690 V AC 25...400 Hz 适用 电源回路
    额定工作电流 [Ie]
    25 A (<= 60 °C) at <= 440 V AC-3 for power circuit
    40 A (<= 60 °C) at <= 440 V AC-1 for power circuit
    电动机功率 (kW)
    11 kW at 380...400 V AC 50 Hz AC-3
    15 kW at 500 V AC 50 Hz AC-3
    15 kW at 660...690 V AC 50 Hz AC-3
    5.5 kW at 220...230 V AC 50 Hz AC-3
    11 kW at 415 V AC 50 Hz AC-3
    11 kW at 440 V AC 50 Hz AC-3
    电机功率
    3 hp at 230/240 V AC 60 Hz for 1 phase motors
    2 hp at 115 V AC 60 Hz for 1 phase motors
    7.5 hp at 200/208 V AC 60 Hz for 3 phases motors
    7.5 hp at 230/240 V AC 60 Hz for 3 phases motors
    15 hp at 460/480 V AC 60 Hz for 3 phases motors
    20 hp at 575/600 V AC 60 Hz for 3 phases motors
    控制回路电压
    100...250 V DC
    100...250 V AC 50/60 Hz
    线圈类型
    交流/直流电子式
    辅助触点类型
    1 NO + 1 NC
    额定冲击耐受电压 [Uimp]
    6 kV 符合 IEC 60947
    过电压类别
    III
    约定发热电流 [Ith]
    40 A 在…上 <= 60 °C 适用 电源回路
    10 A 在…上 <= 60 °C 适用 信号回路
    额定接通能力 [Irms]
    450 A 在…上 440 V 适用 电源回路 符合 IEC 60947
    140 A AC 适用 信号回路 符合 IEC 60947-5-1
    250 A DC 适用 信号回路 符合 IEC 60947-5-1
    额定分断能力
    450 A 在…上 440 V 适用 电源回路 符合 IEC 60947
    额定短时耐受电流 [Icw]
    120 A <= 40 °C 1 分钟 电源回路
    240 A <= 40 °C 10 s 电源回路
    380 A <= 40 °C 1 s 电源回路
    50 A <= 40 °C 10 分钟 电源回路
    100 A 1 s 信号回路
    120 A 500 ms 信号回路
    140 A 100 ms 信号回路
    与继电器配合使用的熔丝
    40 A gG 在…上 <= 690 V 配合 2 型 适用 电源回路
    63 A gG 在…上 <= 690 V 配合 1 型 适用 电源回路
    10 A gG 适用 信号回路 符合 IEC 60947-5-1
    平均阻抗
    2 mΩ 在…上 50 Hz - Ith 40 A 适用 电源回路
    额定绝缘电压 [Ui]
    690 V 适用 电源回路 符合 IEC 60947-4-1
    690 V 适用 信号回路 符合 IEC 60947-1
    电气寿命
    2 Mcycles 21 A AC-3 at Ue <= 440 V
    0.9 Mcycles 40 A AC-1 at Ue <= 440 V
    每极功耗
    3.2 W AC-1
    1.25 W AC-3
    保护盖
    安装方式
    底板安装
    导轨安装
    标准
    EN/IEC 60947-4-1
    UL 60947-4-1
    DIN 3852-Y
    EN/IEC 60947-5-1
    产品认证
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    KC
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV-GL
    接线能力
    控制回路 : 螺栓紧固 2 电缆 1...2.5 mm² 电缆选型: 软线 - 带 接线端子
    控制回路 : 螺栓紧固 1 电缆 1...4 mm² 电缆选型: 软线 - 不带 接线端子
    控制回路 : 螺栓紧固 2 电缆 1...4 mm² 电缆选型: 软线 - 不带 接线端子
    控制回路 : 螺栓紧固 1 电缆 1...4 mm² 电缆选型: 软线 - 带 接线端子
    电源回路 : 螺栓紧固 1 电缆 2.5...10 mm² 电缆选型: 软线 - 不带 接线端子
    电源回路 : 螺栓紧固 2 电缆 2.5...10 mm² 电缆选型: 软线 - 不带 接线端子
    电源回路 : 螺栓紧固 1 电缆 1...10 mm² 电缆选型: 软线 - 带篐线端子
    电源回路 : 螺栓紧固 2 电缆 1.5...6 mm² 电缆选型: 软线 - 带 接线端子
    Control circuit : screw clamp terminals 1 cable(s) 1...4 mm² - cable stiffness: solid
    Control circuit : screw clamp terminals 2 cable(s) 1...4 mm² - cable stiffness: solid
    Power circuit : screw clamp terminals 2 cable(s) 2.5...10 mm² - cable stiffness: solid
    Power circuit : screw clamp terminals 1 cable(s) 1.5...10 mm² - cable stiffness: solid
    紧固扭矩
    控制回路 : 1.7 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 Ø 6 平口
    控制回路 : 1.7 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 No 2 十字螺丝
    电源回路 : 2.5 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 Ø 6 平口
    电源回路 : 2.5 N.m 通过 螺栓紧固 用螺丝刀 No 2 十字螺丝
    动作时间
    45...55 ms 闭合
    20...90 ms 分断
    安全可靠等级
    B10d = 1369863 次 标称负载的接触器 符合 EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 次 机械负载的接触器 符合 EN/ISO 13849-1
    机械寿命
    15 kA².s
    最大操作频率
    <= 3600 cyc/h at <= 60 °C
    补充信息
    浪涌抑制模块
    内置双向峰值限制
    控制电压限额
    <= 0.1 Uc 释放 在…上 60 °C
    0.85...1.1 Uc 运行 在…上 60 °C
    (~50Hz吸合)功耗 (VA)
    25 VA 在…上 20 °C 50/60 Hz
    浪涌功率 (W)
    18 W 在…上 20 °C
    (~50Hz保持)功耗 (VA)
    1.6 VA 在…上 20 °C 50/60 Hz
    吸持功耗 (W)
    1.1 W 在…上 20 °C
    热消散
    1.1 W 在…上 50/60 Hz
    辅助触点类型
    类型 机械连接 (1 NO + 1 NC) 符合 IEC 60947-5-1
    类型 与主触头状态成镜像 (1 NC) 符合 IEC 60947-4-1
    信号回路频率
    25...400 Hz
    最小开关电流 [Imin]
    5 mA 适用 信号回路
    最小开关电压
    17 V 适用 信号回路
    不重迭时间
    1.5 ms 失电 (NC及NO触点之间)
    1.5 ms 得电 (NC及NO触点之间)
    绝缘电阻
    > 10 MΩ 适用 信号回路
    环境
    IP 保护等级
    IP20 前面板 符合 IEC 60529
    防护措施
    TH 符合 IEC 60068-2-30
    污染等级
    3
    运行温度
    -25...60 °C
    贮存环境温度
    -60...80 °C
    周围空气温度
    -40...70 °C (Uc下允许)
    工作海拔
    3000 m 无 温度降容
    耐火及耐异常高温能力
    850 °C 符合 IEC 60695-2-1
    阻燃
    V1 符合 UL 94
    抗冲击、震动性能
    抗震性能 触头打开 2 gn (5...300 Hz)
    抗震性能 触头闭合状态 4 gn (5...300 Hz)
    抗冲击性能 触头闭合状态 15 gn (11ms)
    抗冲击性能 触头打开 8 gn (11ms)
    高度
    85 mm
    宽度
    45 mm
    深度
    92 mm
    产品重量
    0.433 kg
    颜色
    灰色 SE GREY 6
    绿色 SE GREEN 2
    可持续性
    产品类型
    绿色产品认证标志 产品
    RoHS法规(日期代码:YYWW)
    REACh法规
    环保符合性
    提供支持
    回收利用指南
  • 文档和下载

    语言
    • 中文
    • 英文
    REACh Declaration
    日期
    大小
    添加至我的文档
    RoHs Declaration
    日期
    大小
    添加至我的文档
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。