China
欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

TeSys F系列接触器,AC3 1000A,线圈电压AC500V

显示更多特色 >
添加到我的产品中 从我的产品中移除
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 主要信息
    产品系列
    TeSys
    产品名称
    TeSys F
    产品类型
    接触器
    产品短名
    LC1F
    接触器应用领域
    应用于功率因数大于等于0.95的交流负载中
    应用于接通分断正常启动的鼠笼电机
    使用类别
    AC-1
    AC-3
    极数
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    额定工作电压 [Ue]
    <= 440 V AC 50/60 Hz
    额定工作电流 [Ie]
    1250 A 40 °C) 在…上 <= 440 V AC AC-1
    1000 A 55 °C) 在…上 <= 440 V AC AC-3
    控制回路电压
    500 V AC 40...400 Hz
    补充信息
    额定冲击耐受电压 [Uimp]
    8 kV
    过电压类别
    III
    约定发热电流 [Ith]
    1250 A 在…上 <40 °C
    额定分断能力
    8 kA 符合 IEC 60947-4-1
    额定短时耐受电流 [Icw]
    10000 A 在…上 <40 °C - 10 s
    7500 A 在…上 <40 °C - 30 s
    5500 A 在…上 <40 °C - 1 分钟
    4200 A 在…上 <40 °C - 3 分钟
    3000 A 在…上 <40 °C - 10 分钟
    与继电器配合使用的熔丝
    2000 A gG 在…上 <= 440 V
    平均阻抗
    0.1 mΩ - Ith 1250 A 50 Hz
    额定绝缘电压 [Ui]
    1000 V 符合 IEC 60947-4-1
    1500 V 符合 VDE 0110 C 组
    每极功耗
    200 W AC-1
    安装方式
    底板安装
    符合标准
    EN 60947-4-1
    EN 60947-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-1
    产品认证
    IEC CB报告
    CCC
    CSA
    接线能力
    控制回路: 螺栓紧固 1 电缆 1…4 mm²软线 不带
    控制回路: 螺栓紧固 2 电缆 1…4 mm²软线 不带
    控制回路: 螺栓紧固 1 电缆 1…4 mm²软线 带
    控制回路: 螺栓紧固 2 电缆 1…2.5 mm²软线 带
    控制回路: 螺栓紧固 1 电缆 1…4 mm²硬线 不带
    控制回路: 螺栓紧固 2 电缆 1…4 mm²硬线 不带
    电源回路: 接线柱 3 电缆
    电源回路: 接线柱 4 电缆
    动作时间
    40...80 ms 闭合
    100...200 ms 分断
    最大操作频率
    600 次/小时 在…上 <55 °C
    型号
    LC1F
    环境
    IP 保护等级
    IP20 前面板 带保护盖 符合 IEC 60529
    IP20 前面板 带保护盖 符合 VDE 0106
    防护措施
    TH
    运行温度
    -5…40 °C
    贮存环境温度
    -60…80 °C
    周围空气温度
    -40…60 °C
    工作海拔
    3000 m 无
    高度
    332 mm
    宽度
    438 mm
    深度
    238.6 mm
    产品重量
    31 kg
    可持续性
    产品类型
    Green Premium 产品
    REACh法规
    欧盟ROHS指令
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    欧盟ROHS声明
    无汞
    RoHS 豁免信息
    中国 ROHS 管理办法
    中国 ROHS 声明
    中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
    环境披露
    流通资料
    WEEE
    该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。
    合同保修
    保修单
    18 个月
  • 文档和下载

    语言
    • 中文
    REACh 声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 19-8-19
    大小 195.3 KB
    中国 ROHS 声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
    欧盟ROHS声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 19-8-19
    大小 195.3 KB
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
对比商品: /