跳至主要内容
China
我们的品牌
购物车中的产品数量为
0
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
我要注册
User name
我们的品牌
0
文档的数量为
Cancel
主菜单
产品
主菜单
服务
主菜单
解决方案
主菜单
乐享品质家居
主菜单
支持
主菜单
公司信息与招聘
China
我们的品牌
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
购物车中的产品数量为
0
我要注册
User name
欢迎访问施耐德电气网站
欢迎访问我们的网站。
留在此网站
选择您的所在地
滚动图像以放大
EasyPact D3N 接触器 4P (4NO) - AC-1 - <= 440V 16A - 48V 线圈 50/60Hz
LC1N06004E7N
停止生产日期
2021年4月2日
推荐的替代产品
LC1N06004E7N替换产品:
star_stroke
添加到我的产品中
1×
TeSys Deca接触器,4极(4NO),AC-1,<=440V,25A,48VAC,螺钉端子
LC1DT25E7C
我要采购
联系支持人员
订阅获取更多信息
arrow2_down
可持续
Green Premium
TM
标签
是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。 Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co
2
产品。
了解有关Green Premium的更多信息
arrow2_left
欧盟ROHS指令
正在探查中
需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题
轻松找到该产品常见问题解答
查找答案
LC1N06004E7N替换产品: