China
欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

D3N 3P 接触器 (1NC) - AC-3 - <= 440V 25A - 110V 线圈 50/60Hz

显示更多特色 >
添加到我的产品中 从我的产品中移除
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 主要信息
    产品系列
    EasyPact
    产品名称
    EasyPact D3N
    产品类型
    接触器
    产品短名
    LC1N
    接触器应用领域
    应用于功率因数大于等于0.95的交流负载中
    应用于接通分断正常启动的鼠笼电机
    使用类别
    AC-3
    AC-1
    AC-4
    极数
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    额定工作电压 [Ue]
    电源回路: <= 690 V AC 50/60 Hz
    额定工作电流 [Ie]
    25 A 60 °C) 在…上 <= 440 V AC AC-3 适用 电源回路
    36 A 60 °C) 在…上 <= 440 V AC AC-1 适用 电源回路
    8.5 A 60 °C) 在…上 <= 440 V AC AC-4 适用 电源回路
    电动机功率 (kW)
    5.5 kW 在…上 220/230 V AC 50/60 Hz
    11 kW 在…上 380/400 V AC 50/60 Hz
    11 kW 在…上 415/440 V AC 50/60 Hz
    15 kW 在…上 500 V AC 50/60 Hz
    15 kW 在…上 660/690 V AC 50/60 Hz
    控制回路特性
    AC 在…上 50/60 Hz
    控制回路电压
    110 V AC 50/60 Hz
    高度
    74 mm
    宽度
    45 mm
    深度
    85 mm
    产品重量
    0.36 kg
    颜色
    灰色 (RAL 7011)
    补充信息
    辅助触点类型
    1 NC
    额定冲击耐受电压 [Uimp]
    6 kV 线圈未连接到电源电路 符合 IEC 60947
    额定绝缘电压 [Ui]
    690 V 符合 IEC 60947-4-1
    过电压类别
    III
    约定发热电流 [Ith]
    36 A 在…上 <60 °C 适用 电源回路
    额定接通能力 [Irms]
    250 A 在…上 440 V AC 适用 电源回路 符合 IEC 60947-4-1
    140 A AC 适用 辅助触点 符合 IEC 60947-5-1
    额定分断能力
    200 A 在…上 440 V 适用 电源回路 符合 IEC 60947
    额定短时耐受电流 [Icw]
    240 A 在…上 <40 °C - 10 s 适用 电源回路
    120 A 在…上 <40 °C - 60 s 适用 电源回路
    50 A 在…上 <40 °C - 600 s 适用 电源回路
    与继电器配合使用的熔丝
    10 A gG 在…上 <= 690 V 配合 1 型 适用 控制回路 符合 IEC 60947-5-1
    40 A gG 在…上 <= 690 V 配合 1 型 适用 电源回路
    平均阻抗
    2.5 mΩ - Ith 36 A 50 Hz 适用 电源回路
    每极功耗
    1.6 W AC-1
    2.5 W AC-3
    控制电压限额
    运行: 0.85...1.1 Uc 在…上 50/60 Hz 55 °C)
    释放: 0.3...0.6 Uc 在…上 50/60 Hz 55 °C)
    动作时间
    12...22 ms 关闭
    4...19 ms 在开口处
    机械寿命
    10000000 次
    最大操作频率
    1800 次/小时 在…上 <60 °C
    (~50Hz吸合)功耗 (VA)
    95 VA 50 Hz 0.75 20 °C)
    95 VA 60 Hz 0.75 20 °C)
    (~50Hz保持)功耗 (VA)
    8.3 VA 50 Hz 0.3 20 °C)
    8.3 VA 60 Hz 0.3 20 °C)
    热消散
    2…3 W 适用 控制回路
    最小开关电流 [Imin]
    5 mA 适用 控制回路
    最小开关电压
    17 V 适用 控制回路
    不重迭时间
    1.5 ms 得电 确保NC和NO触电之间
    1.5 ms 失电 确保NC和NO触电之间
    绝缘电阻
    > 10 MΩ 适用 控制回路
    电气寿命
    1200000 次 AC-3
    350000 次 AC-1
    200000 次 AC-4
    安装方式
    DIN 导轨安装
    底板安装
    接线能力
    控制回路: 螺栓紧固 1 1…4 mm² 电缆选型: 软线 不带篐线端子
    控制回路: 螺栓紧固 2 1…4 mm² 电缆选型: 软线 不带篐线端子
    控制回路: 螺栓紧固 1 1…4 mm² 电缆选型: 软线 带篐线端子
    控制回路: 螺栓紧固 1 1…4 mm² 电缆选型: 硬线 不带篐线端子
    控制回路: 螺栓紧固 2 1…4 mm² 电缆选型: 硬线 不带篐线端子
    电源回路: 螺栓紧固 1 1.5…6 mm² 电缆选型: 硬线 不带篐线端子
    电源回路: 螺栓紧固 2 1.5…6 mm² 电缆选型: 硬线 不带篐线端子
    电源回路: 螺栓紧固 1 1…6 mm² 电缆选型: 软线 带篐线端子
    电源回路: 螺栓紧固 2 1…4 mm² 电缆选型: 软线 带篐线端子
    控制回路: 螺栓紧固 2 1…4 mm² 电缆选型: 软线 带篐线端子
    紧固扭矩
    控制回路: 1.2 N.m
    电源回路: 1.5 N.m
    环境
    符合标准
    EN 60947-1
    GB 14048.4
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-1
    EN 60947-4-1
    产品认证
    CCC
    符合指令
    REACH
    RoHS
    IP 保护等级
    IP20 符合 IEC 60529
    防护措施
    TH (污染等级 3) 符合 IEC 60068
    污染等级
    3
    运行温度
    -5…55 °C
    贮存环境温度
    -60…80 °C
    周围空气温度
    -20…70 °C (Uc下允许)
    工作海拔
    3000 m 无
    耐火及耐异常高温能力
    850 °C 符合 IEC 60695-2-1
    抗冲击、震动性能
    抗震性能 触头打开: 1.5 gn (5...300 Hz)
    抗震性能 触头闭合状态: 3 gn (5...300 Hz)
    抗冲击性能 触头闭合状态: 10 gn (11ms)
    抗冲击性能 触头打开: 6 gn (11ms)
    可持续性
    REACh法规
    REACh(不含 SVHC)
    欧盟ROHS指令
    无有毒重金属
    无汞
    RoHS 豁免信息
    中国 ROHS 管理办法
    WEEE
    该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。
    合同保修
    保修单
    18 个月
  • 文档和下载

    语言
    • 中文
    REACh 声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 19-7-7
    大小 195.3 KB
    欧盟ROHS声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 19-7-7
    大小 195.3 KB
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。