我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
Easy TeSys TVQ 接触器 3P 6A 24V线圈 50/60Hz 1NO

LC1Q0610B7N

控制回路电压 [Uc]:

辅助触点类型:

Easy TeSys TVQ三极接触器,适用于最高6A AC-3/AC-3e(400V时为2.2kW)的电机应用
Easy Tesys TVQ为简单应用提供了一种经济高效且基本的控制与保护解决方案。
交流50/60Hz线圈
使用符合多种标准的螺丝,安装和操作更为便捷。
独特的二维码支持快速访问产品数据、进行防伪查询以及获取数字资产。
Environmental Data
生命周期总碳足迹
157
Use Better
回收纸板包装
information_stroke
回收的纸板含量至少为70%(美国为50%)。一些订单可能包括非回收纸板,直至库存耗尽。
Use Again
回收
information_stroke
产品是否已纳入全球收回计划。某些产品在某些地区可以购买,请验证您所在的国家是否有此类产品。
不支持

需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题

轻松找到该产品常见问题解答