热过载继电器
LR2K0314
继电器设定范围:
0.23…0.36 A
0.54…0.8 A
0.36…0.54 A
0.16…0.23 A
0.11…0.16 A
0.8…1.2 A
1.8…2.6 A
1.2…1.8 A
2.6…3.7 A
3.7…5.5 A
5.5…8 A
8…11.5 A
10…14 A
12…16 A
Environmental Data
Environmental Data
生命周期总碳足迹
6
Use Better
回收纸板包装
information_stroke
回收的纸板含量至少为70%(美国为50%)。一些订单可能包括非回收纸板,直至库存耗尽。
是
Use Again
回收
information_stroke
产品是否已纳入全球收回计划。某些产品在某些地区可以购买,请验证您所在的国家是否有此类产品。
不支持
需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题
轻松找到该产品常见问题解答