China

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

LR97D015F7 Schneider Electric 图片

查看所有 LR97D电子过流继电器

LR97D电子过流继电器 - LR97D015F7

电子式过流继电器

LR97D015F7 Schneider Electric 图片
查看所有 LR97D电子过流继电器
LR97D电子过流继电器 - LR97D015F7
电子式过流继电器

TeSys电子过流继电器, 110 V AC, 设定范围: 0.3...1.5A

显示更多特色 >
添加到我的产品中 从我的产品中移除

  • 主要信息
    产品系列
    TeSys
    产品名称
    TeSys D
    产品短名
    LR97
    产品类型
    电子过电流继电器
    继电器应用
    锁定转子, 机械阻塞 I > 3 x I 设置
    过载 Imax > Isetting
    相位故障的灵敏度
    产品适用范围
    LC1D09...D38
    网络类型
    AC
    额定电源电压 [Us]
    100...120 V AC
    继电器设定范围
    0.3...1.5 A
    额定工作电压 [Ue]
    600 V AC 50/60 Hz 适用 电源回路 符合 CSA
    600 V AC 50/60 Hz 适用 电源回路 符合 UL
    690 V AC 50/60 Hz 适用 电源回路 符合 IEC 60947-4-1
    每套数量
    一套10个
    补充信息
    网络频率
    50...60 Hz
    安装方式
    直接安装在接触器下
    导轨安装
    脱扣阈值
    0.3...1.3 A
    浪涌耐受
    6 kV 符合 IEC 61000-4-5
    触点类型
    1 C/O
    约定发热电流 [Ith]
    3 A 适用 控制回路
    保护类型
    BS 熔断器 3 A 用于 控制回路
    GB2 断路器 3 A 用于 控制回路
    GG 熔断器 3 A 用于 控制回路
    最大功率
    28 W 在…上 110 V DC 符合 IEC 60947
    28 W 在…上 220 V DC 符合 IEC 60947
    55 W 在…上 24 V DC 符合 IEC 60947
    55 W 在…上 48 V DC 符合 IEC 60947
    140 VA 在…上 48 V AC 符合 IEC 60947
    360 VA 在…上 110 V AC 符合 IEC 60947
    360 VA 在…上 220 V AC 符合 IEC 60947
    70 VA 在…上 24 V AC 符合 IEC 60947
    额定绝缘电压 [Ui]
    600 V 电源回路 符合 CSA
    600 V 电源回路 符合 UL
    690 V 电源回路 符合 IEC 60947-4-1
    额定冲击耐受电压 [Uimp]
    6 kV
    缺相敏感性
    < 3 s
    复位
    自动复位 120 s固定式
    电气 通过中断电源至少0.1 s
    手动复位
    时间范围
    0.2...10 s - O-time旋钮
    0.3...10 s - O-time旋钮
    0.5..30 s - D-time旋钮
    信号传输功能
    2 LED
    接线能力
    控制回路 : 电缆 1 电缆 1...25 mm² 电缆选型: 软线 - 带 接线端子
    控制回路 : 电缆 1 电缆 1...25 mm² 电缆选型: 软线 - 不带 接线端子
    控制回路 : 电缆 1 电缆 2.5 mm² 电缆选型: 软线 - 不带 接线端子
    控制回路 : 接线夹片 1 电缆 0.34 mm² 电缆选型: 软线 - 带 接线端子
    控制回路 : 接线夹片 1 电缆 0.75 mm² 电缆选型: 软线 - 不带 接线端子
    控制回路 : 接线夹片 2 电缆 1.5 mm² 电缆选型: 软线 - 带 接线端子
    控制回路 : 接线夹片 2 电缆 2.5 mm² 电缆选型: 软线 - 不带 接线端子
    电源回路 : 电缆 1 电缆 1...4 mm² 电缆选型: 软线 - 带 接线端子
    电源回路 : 电缆 1 电缆 1.5...10 mm² 电缆选型: 软线 - 不带 接线端子
    电源回路 : 接线夹片 1 电缆 1...4 mm² 电缆选型: 软线 - 带 接线端子
    电源回路 : 接线夹片 1 电缆 1.5...10 mm² 电缆选型: 软线 - 不带 接线端子
    紧固扭矩
    Control circuit : 0.6...1.2 N.m - on lug-clamp
    Power circuit : 2 N.m - on cable
    高度
    67.5 mm
    宽度
    45 mm
    深度
    67.5 mm
    产品重量
    0.172 kg
    环境
    符合标准
    IEC 60255-6
    IEC 60947
    产品认证
    CSA
    GOST
    UL
    防护措施
    TH 符合 IEC 60068
    IP 保护等级
    IP20 符合 IEC 60529
    环境温度
    -25...60 °C 符合 IEC 60947-4-1
    贮存环境温度
    -30...80 °C
    工作海拔
    2000 m
    耐火及耐异常高温能力
    850 °C 符合 IEC 60695-2-1
    抗冲击
    15 gn 11 ms 符合 IEC 60068-2-7
    抗振动
    4 gn 符合 IEC 60068-2-6
    绝缘性能
    2 V 在…上 50 Hz 符合 IEC 60255-5
    抗静电放电
    6 kV 以间接模式
    8 kV 空气中
    抗辐射电磁干扰
    10 V/m 级别 3
    抗瞬时脉冲能力
    2 kV
    辐射式/传导式干扰
    10 V 符合 EN 61000-4-6
    A类 符合 EN 55011
    合同保修
    阶段
    18 个月
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。