China
欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域
添加到我的产品中 从我的产品中移除
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 主要信息
    产品类型
    负荷开关
    产品短名
    LS8 隔离开关
    开关应用
    控制
    隔离
    极数
    1P
    隔离功能
    适用
    补充信息
    额定工作电流 [Ie]
    125 A
    额定工作电压 [Ue]
    230/400 V AC 50 Hz
    闭合容量 [Icm]
    3.55 kA
    分断能力
    375 A Icn
    额定短时耐受电流 [Icw]
    2.5 kA 在 1 s
    控制类型
    手柄
    本地信号指示
    开/关指示
    触点位置指示
    安装类型
    锁定夹锁紧
    安装方式
    DIN 导轨安装
    宽度 (9mm的倍数)
    2
    高度
    82 mm
    宽度
    18 mm
    深度
    78.5 mm
    产品重量
    80.7…84.1 g
    颜色
    灯体: 浅灰色 (RAL 7035)
    手柄: 蓝色 (Pantone 284C)
    锁紧卡扣: 白色 (B6)
    接线能力
    隧道式端子 上接线或下接线1…50 mm² 单股硬线 不带篐线端子
    隧道式端子 上接线或下接线1…35 mm² 软线 (可选)带或者不带篐线端子
    紧固力矩
    3.5 N.m
    环境
    符合标准
    GB 14048.3
    产品认证
    CCC
    IP 保护等级
    IP20 (端子排)
    IP40 (前面板)
    污染等级
    2
    抗湿热性
    2
    相对湿度
    95 % 在…上 55 °C
    运行温度
    -25…60 °C
    工作海拔
    <= 2000 m
    贮存环境温度
    -40…85 °C
    可持续性
    产品类型
    Green Premium 产品
    REACh法规
    REACh(不含 SVHC)
    欧盟ROHS指令
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    欧盟ROHS声明
    无有毒重金属
    无汞
    RoHS 豁免信息
    中国 ROHS 管理办法
    中国 ROHS 声明
    自主符合中国 ROHS(中国 ROHS 管控范畴之外的产品)
    环境披露
    流通资料
    无需具体的回收操作
    合同保修
    保修单
    18 个月
  • 文档和下载

    语言
    • 中文
    REACh 声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 19-8-19
    大小 195.3 KB
    中国 ROHS 声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
    欧盟ROHS声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 19-8-19
    大小 195.3 KB
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
对比商品: /