跳至主要内容
China
我们的品牌
购物车中的产品数量为
0
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
我要注册
User name
我们的品牌
登录/注册mySchneider
高效管理商机与业务流程
快速查询产品和资料
了解业务资讯
获取在线支持
开启个性化体验
立即登录
创建账号
了解更多服务
0
文档的数量为
Cancel
主菜单
产品
主菜单
软件
主菜单
服务
主菜单
解决方案
主菜单
乐享品质家居
主菜单
支持
主菜单
公司信息与招聘
China
我们的品牌
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
购物车中的产品数量为
0
我要注册
User name
欢迎访问施耐德电气网站
欢迎访问我们的网站。
留在此网站
选择您的所在地
滚动图像以放大
断路器 Compact NSX160S - 160 A - 3P - 本体
LV430391
停止生产日期
2023年6月30日
推荐的替代产品
LV430391替换产品:
1×
断路器本体, ComPacT NSX160S, 100 kA (415 VAC) 50/60 Hz, 160 A, 无脱扣单元, 3P
C16S3
Environmental Data
Environmental Data
生命周期总碳足迹
365
需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题
轻松找到该产品常见问题解答
LV430391替换产品: