欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

查看所有 Lexium 23 Plus系列伺服
LXM23DU07M3X Schneider Electric 图片

LXM23DU07M3X

LXM23DU07M3X Schneider Electric 图片
LXM23DU07M3X

LXM23伺服驱动器 - 三相 200...255 V - 750 W - I/O

显示更多特色
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 主要信息
    产品系列
    Lexium 23 Plus
    产品类型
    运动伺服驱动器
    产品短名
    LXM23
    补充信息
    驱动器格式
    书本
    电网相数
    3 相
    单相
    额定电源电压 [Us]
    220 V 单相 (容限: - 10...15 %)
    220 V 3 相 (容限: - 20...15 %)
    电源电压范围
    200…255 V 单相
    170…255 V 3 相
    供电频率
    50/60 Hz - 5...5 %
    网络频率限制
    47.5…63 Hz
    连续输出电流
    5.1 A
    连续功率
    750 W 在…上 220 V
    标称功率
    0.75 kW 在…上 220 V
    maximum leakage current
    3.5 mA
    输出电压
    <= 电源电压
    电绝缘
    电源与控制之间
    电缆类型
    屏蔽双绞线对电缆 (单或双) (温度: 0…55 °C)
    电气连接
    端子, 夹紧力: 1.3 mm², AWG 16 (L1-L2)
    端子, 夹紧力: 2.1 mm², AWG 14 (R, S, T)
    端子, 夹紧力: 0.82 mm², AWG 18 (U, V, W)
    端子, 夹紧力: 2.1 mm², AWG 14 (PA/+, PBe)
    紧固扭矩
    PE (ground): 1.4 N.m
    离散量输入数量
    8 可编程 分立输入
    数字量输入类型
    可编程 (CN1
    离散量输入电压
    12...24 V 直流 适用 逻辑
    离散量输入逻辑
    正极或负极 (CN1)
    离散量输出数量
    5
    输出型式
    逻辑 输出 (CN1)12...24 V DC
    离散量输出电压
    12...24 V DC
    离散量输出逻辑
    正极或负极 (CN1)
    模拟量输入数量
    2
    绝对准确度误差
    0.01 %
    模拟量输入类型
    V_REF 电压模拟输入: - 10...10 V, 阻抗: 10 kOhm
    T_REF 电压模拟输入: - 10...10 V, 阻抗: 10 kOhm
    控制信号类型
    伺服电机编码器反馈
    保护类型
    防止电压反接: 输入 信号
    防止短路输出信号: 输出信号
    过流保护: 马达
    过电压脱扣: 马达
    欠电压脱扣: 马达
    过热: 马达
    过载: 马达
    超速: 马达
    异常脉冲控制命令: 驱动
    通讯界面
    Modbus, 一体化
    端口类型
    RJ45 (CN3) 适用 Modbus
    访问方法
    从(站)
    物理接口
    2 线 RS485 多点 适用 Modbus
    传输率
    配置
    LED状态
    LED 充电: LED
    信号传输功能
    伺服状态和故障代码 5 7-段显示单元
    标识
    CE
    冷却方式
    集成风扇
    操作位置
    垂直
    宽度
    85 mm
    高度
    162 mm
    深度
    180 mm
    产品重量
    2.2 kg
    环境
    EMC 滤波器
    无EMC 滤波器
    电磁兼容性
    抗EMC干扰 级别 3 符合 EN/IEC 61000-4-2
    抗EMC干扰 级别 3 符合 EN/IEC 61000-4-3
    抗EMC干扰 级别 3 符合 EN/IEC 61000-4-5
    抗EMC干扰 级别 4 符合 EN/IEC 61000-4-4
    附加EMC滤波器的抗EMC干扰 符合 符合标准EN/IEC 61800-3 environments 1 and 2
    有附加 EMC 滤波器的传导与辐射传播 符合 符合标准EN/IEC 61800-3 environments 1 and 2 category C2, C3
    符合标准
    EN/IEC 61800-5-1
    产品认证
    C-Tick
    CULus 508
    IP 保护等级
    在上方部件: IP20 (无防护罩)
    在上方部件: IP41 (有防护罩)
    抗振动
    波峰至波峰 0.075 mm (f= 10…57 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
    1 gn (f= 57…150 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
    抗冲击
    15 gn 适用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27
    相对湿度
    等级 3K3 (5 至 85 %) 无冷凝或滴水 符合 IEC 60721-3-3
    环境温度
    0…55 °C 符合 UL
    贮存环境温度
    -20…65 °C
    工作海拔
    <= 1000 m 无
    > 1000, < 2000 持续功率降额1%/100m
    合同保修
    保修单
    18 months
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
对比商品: /