跳至主要内容
China
我们的品牌
购物车中的产品数量为
0
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
我要注册
User name
我们的品牌
登录/注册mySchneider
高效管理商机与业务流程
快速查询产品和资料
了解业务资讯
获取在线支持
开启个性化体验
立即登录
创建账号
了解更多服务
0
文档的数量为
Cancel
主菜单
产品
主菜单
软件
主菜单
服务
主菜单
解决方案
主菜单
乐享品质家居
主菜单
支持
主菜单
公司信息与招聘
China
我们的品牌
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
购物车中的产品数量为
0
我要注册
User name
欢迎访问施耐德电气网站
欢迎访问我们的网站。
留在此网站
选择您的所在地
滚动图像以放大
Lexium 26运动伺服驱动器 - 单相三相 200...230 V - 1.5 kW
LXM26DU15M3X
Environmental Data
Environmental Data
生命周期总碳足迹
6266
Use Better
回收纸板包装
information_stroke
回收的纸板含量至少为70%(美国为50%)。一些订单可能包括非回收纸板,直至库存耗尽。
否
Use Again
回收
information_stroke
产品是否已纳入全球收回计划。某些产品在某些地区可以购买,请验证您所在的国家是否有此类产品。
不支持
+ Lifecycle Services
BCH伺服电机- 130mm - 1500W - 带油封 - 带键 - 带抱闸 - 军规插头
BCH2MM1523CF6C
BCH伺服电机- 130mm - 1500W - 带油封 - 带键 - 军规插头
BCH2MM1523CA6C
需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题
轻松找到该产品常见问题解答