欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
查看所有   ION7650
M7650B0E0B5C1A0A Schneider Electric 图片
已退市

M7650B0E0B5C1A0A

M7650B0E0B5C1A0A Schneider Electric 图片
已退市
M7650B0E0B5C1A0A

M7650 电能质量监测装置 - 10 MB - 512 点/周 - 1 A - 50 Hz - Ethernet

显示更多特色
产品状态
中断日期 04 九月 2019
M7650B0E0B5C1A0A替换产品请联系客户服务中心以了解更多详情。
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品系列
    PowerLogic
    产品短名
    ION7650
    产品类型
    高端关口电能表
    补充信息
    电能质量分析
    谐波畸变
    电压骤升/骤降检测
    波形捕捉
    兼容性监测
    骤升骤降,瞬变
    扰动方向判定
    可编程(逻辑和算术功能)
    设定学习
    63次谐波
    产品应用
    复费率计量
    互感器精度矫正
    系统集成
    负荷削减
    设备监测和控制
    联合发电和IPP监控
    需量和功率因数控制
    测量类型
    电流
    电压
    频率
    视在功率 总值
    功率因数 总值
    视在功率 每相
    功率因数 每相
    有功功率 总值
    有功功率 每相
    无功功率 总值
    无功功率 每相
    supply voltage
    110...300 V DC
    85...240 V AC 47...63 Hz
    网络频率
    50 Hz
    额定电流 [In]
    1 A
    type of network
    3P + N
    3P
    1P + N
    功耗 VA
    20 VA
    maximum power consumption in VA
    45 VA
    显示器分辨率
    320 x 240 pixels QVGA
    显示类型
    LCD背光显示
    采样频率
    513 采样点/周期
    测量电流
    0…1 A
    input type
    电流 0.005...20 A (阻抗 0.015 Ω)
    测量电压
    100…600 V AC P-P
    57…347 V AC P-N
    频率测量范围
    42…69 Hz
    (输入)通道数量
    8 数字量 120 V DC
    测量精度
    电流 0.1 % 1...5 A
    电压 0.1 % 57...288 V
    能量 0.2 %
    精度等级
    0.2S级 能量 符合 IEC 62053-22
    (输出)通道数量
    3 继电器
    4 固态
    通讯协议
    Telnet
    DNP3 在…上 <= 115.2 kbits/s
    ION 在…上 <= 115.2 kbits/s
    对任何数据中心建模 在…上 <= 115.2 kbits/s
    IEC 61850
    TCP/IP 在…上 10/100 Mbit/s
    通讯接口
    RJ45: 以太网
    RS485
    红外线
    RJ11: 调制解调器
    SUB-D 9: RS232
    数据记录
    数据记录
    事件记录的顺序
    时间间隔
    事件记录
    趋势/预测
    GPS对时
    最小/最大瞬时值
    传输速率
    <= 57.6 kbits/s
    10/100 Mbit/s
    <= 115.2 kbits/s
    存储容量
    10 MB
    网页服务
    网络服务器
    防止修改设置
    用访问码作保护
    型号
    ION7650
    环境
    电磁兼容性
    抗快速瞬变 符合 IEC 61000-4-4
    抗静电干扰 符合 IEC 61000-4-2
    抗辐射 符合 IEC 61000-4-3
    抗浪涌 符合 IEC 61000-4-5
    传导和辐射干扰B 符合 CISPR 22
    安装类型
    嵌入安装
    安装方式
    机柜门
    安装类型
    户内
    过电压类别
    III
    IP 保护等级
    IP30 后面: 符合 IEC 60529
    IP50 前面板: 符合 IEC 60529
    相对湿度
    5…95 %
    污染等级
    2
    环境温度
    -20…70 °C
    贮存环境温度
    -40…85 °C
    工作海拔
    0...2000 m
    标准
    IEC 61010-1
    宽度
    192 mm
    深度
    174 mm
    高度
    192 mm
    产品重量
    1.9 kg
    包装单位
    包装1的重量
    3.500 kg
    包装1高度
    26.000 cm
    包装1宽度
    28.000 cm
    包装1长度
    44.000 cm
    可持续性
    欧盟ROHS指令
    中国 ROHS 管理办法
    环境披露
    流通资料
    WEEE
    该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。
    合同保修
    保修单
    18 个月
  • 查看更多 View less

    文档

    语言
    • 中文2
    中国 ROHS 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    M7650B0E0B5C1A0A : M7650B0E0B5C1A0A_ROHS_CHINA_DECLARATION
    描述
    M7650B0E0B5C1A0A_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-8-12
    描述
    M7650B0E0B5C1A0A_ROHS_CHINA_DECLARATION
    欧盟ROHS声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    M7650B0E0B5C1A0A : M7650B0E0B5C1A0A_ROHS_DECLARATION
    描述
    M7650B0E0B5C1A0A_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-8-12
    描述
    M7650B0E0B5C1A0A_ROHS_DECLARATION
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。