欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
查看所有   ION7650
M7650B1C0B6E0A0E Schneider Electric 图片

M7650B1C0B6E0A0E

M7650B1C0B6E0A0E Schneider Electric 图片
M7650B1C0B6E0A0E

M7650 电能质量监测装置 - 10 MB - 1024 点/周 - 5 A - 60 Hz - Ethernet - EN50160标准

显示更多特色
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品系列
    PowerLogic
    产品短名
    ION7650
    产品类型
    高端关口电能表
    补充信息
    电能质量分析
    谐波畸变
    电压骤升/骤降检测
    波形捕捉
    兼容性监测
    骤升骤降,瞬变
    扰动方向判定
    可编程(逻辑和算术功能)
    设定学习
    63次谐波
    符合 IEC 61000-4-30: 等级 A 电能质量测量
    符合 EN 50160 电能质量监测标准
    产品应用
    复费率计量
    设备监测和控制
    系统集成
    负荷削减
    联合发电和IPP监控
    互感器精度矫正
    需量和功率因数控制
    测量类型
    电流
    电压
    频率
    视在功率 总值
    功率因数 总值
    视在功率 每相
    功率因数 每相
    有功功率 总值
    有功功率 每相
    无功功率 总值
    无功功率 每相
    supply voltage
    110...300 V DC
    85...240 V AC 47...63 Hz
    网络频率
    60 Hz
    额定电流 [In]
    5 A
    type of network
    3P + N
    1P + N
    3P
    功耗 VA
    20 VA
    maximum power consumption in VA
    45 VA
    显示器分辨率
    320 x 240 pixels QVGA
    显示类型
    LCD背光显示
    采样频率
    1024 采样点/周期
    测量电流
    0…5 A
    input type
    电流 0.005...20 A (阻抗 0.002 Ω)
    测量电压
    100…600 V AC P-P
    57…347 V AC P-N
    频率测量范围
    42…69 Hz
    (输入)通道数量
    8 数字量 120 V DC
    测量精度
    电流 0.1 % 1...5 A
    电压 0.1 % 57...288 V
    能量 0.2 %
    精度等级
    0.2S级 能量 符合 IEC 62053-22
    (输出)通道数量
    3 继电器
    4 固态
    通讯协议
    ION
    Telnet
    IEC 61850
    DNP3
    对任何数据中心建模
    TCP/IP
    通讯接口
    RJ45: 以太网
    RS485
    RJ11: 调制解调器
    SUB-D 9: RS232
    ST接头: 光纤
    数据记录
    数据记录
    事件记录
    事件记录的顺序
    趋势/预测
    最小/最大瞬时值
    时间间隔
    GPS对时
    传输速率
    10/100 Mbit/s
    <= 19200 bauds
    300...57600 bauds
    300...115200 bauds
    存储容量
    10 MB
    网页服务
    网络服务器
    防止修改设置
    用访问码作保护
    型号
    ION7650
    环境
    电磁兼容性
    抗快速瞬变 符合 IEC 61000-4-4
    抗静电干扰 符合 IEC 61000-4-2
    抗辐射 符合 IEC 61000-4-3
    抗浪涌 符合 IEC 61000-4-5
    传导和辐射干扰B 符合 CISPR 22
    安装类型
    嵌入安装
    安装方式
    机柜门
    安装类型
    户内
    过电压类别
    III
    IP 保护等级
    IP30 后面: 符合 IEC 60529
    IP50 前面板: 符合 IEC 60529
    相对湿度
    5…95 %
    污染等级
    2
    环境温度
    -20…70 °C
    贮存环境温度
    -40…85 °C
    工作海拔
    0...2000 m
    标准
    IEC 61010-1
    宽度
    192 mm
    深度
    174 mm
    高度
    192 mm
    产品重量
    1.9 kg
    包装单位
    包装1的重量
    3.500 kg
    包装1高度
    26.000 cm
    包装1宽度
    28.000 cm
    包装1长度
    44.000 cm
    可持续性
    欧盟ROHS指令
    中国 ROHS 管理办法
    环境披露
    流通资料
    WEEE
    该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。
    合同保修
    保修单
    18 months
  • 查看更多 View less

    文档

    语言
    • 全部语言20
    • 中文3
    • 英文17
    • 俄文1
    CAD
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    prp.document.label.format dxf
    大小 2.2 MB
    日期 05-10-3
    prp.document.label.format pdf
    大小 438.6 KB
    日期 03-10-3
    证书
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    prp.document.label.format pdf
    大小 624.2 KB
    日期 18-11-14
    prp.document.label.format pdf
    大小 659.6 KB
    日期 18-11-14
    prp.document.label.format pdf
    大小 683.5 KB
    日期 18-11-14
    prp.document.label.format pdf
    大小 262.8 KB
    日期 18-10-19
    prp.document.label.format pdf
    大小 654.2 KB
    日期 16-4-20
    prp.document.label.format pdf
    大小 659.6 KB
    日期 16-3-14
    prp.document.label.format pdf
    大小 230.1 KB
    日期 14-12-9
    prp.document.label.format pdf
    大小 281.1 KB
    日期 14-12-9
    prp.document.label.format pdf
    大小 286.8 KB
    日期 14-11-19
    prp.document.label.format pdf
    大小 2.3 MB
    日期 10-12-2
    prp.document.label.format pdf
    大小 2.3 MB
    日期 10-12-2
    prp.document.label.format pdf
    大小 205.9 KB
    日期 06-10-26
    prp.document.label.format pdf
    大小 217.9 KB
    日期 06-10-6
    prp.document.label.format pdf
    大小 847.1 KB
    日期 05-6-17
    说明页
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    PowerLogic ION7550/ION7650 电能质量监测装置 安装指南 (版本 15)
    描述
    PowerLogic ION7550/ION7650 电能质量监测装置 安装指南
    prp.document.label.format pdf
    大小 1.6 MB
    日期 19-5-1
    描述
    PowerLogic ION7550/ION7650 电能质量监测装置 安装指南
    PowerLogic ION7550/ION7650 Installation guide (版本 15)
    描述
    This installation guide for PowerLogic ION7550/ION7650 meters describes mounting, wiring, connecting and verifying operation of the meter.
    prp.document.label.format pdf
    大小 1.2 MB
    日期 19-5-1
    描述
    This installation guide for PowerLogic ION7550/ION7650 meters describes mounting, wiring, connecting and verifying operation of the meter.
    中国 ROHS 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    M7650B1C0B6E0A0E : M7650B1C0B6E0A0E_ROHS_CHINA_DECLARATION
    描述
    M7650B1C0B6E0A0E_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-8-15
    描述
    M7650B1C0B6E0A0E_ROHS_CHINA_DECLARATION
    欧盟ROHS声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    M7650B1C0B6E0A0E : M7650B1C0B6E0A0E_ROHS_DECLARATION
    描述
    M7650B1C0B6E0A0E_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-8-15
    描述
    M7650B1C0B6E0A0E_ROHS_DECLARATION
  • 查看更多 View less

    软件和固件

    语言
    • 英文6
    固件-发布
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    ION7550 RTU V415 Firmware (版本 V415)
    文档格式的文件
    描述
    Firmware version v415 for the ION7550 RTU series meter adds a number of security enhancements to your meter. Features such as the closing of unused ports, changing port assignments and tracking security events can help minimize the possibility of unauthorized intrusion.For additional information please review the Whats new document (7EN12-0321-00_Whats_new_ION7550_ION7650_firmware_v415) in the downloadable content below.SHA256 File signatures:820f11e40711252e4d6d9389e6894f3402cc46bf93dbbe413ad8c97b73ebc107
    prp.document.label.format zip
    大小 3 MB
    日期 19-5-3
    文档格式的文件
    描述
    Firmware version v415 for the ION7550 RTU series meter adds a number of security enhancements to your meter. Features such as the closing of unused ports, changing port assignments and tracking security events can help minimize the possibility of unauthorized intrusion.For additional information please review the Whats new document (7EN12-0321-00_Whats_new_ION7550_ION7650_firmware_v415) in the downloadable content below.SHA256 File signatures:820f11e40711252e4d6d9389e6894f3402cc46bf93dbbe413ad8c97b73ebc107
    ION7550 V415 Firmware (版本 V415)
    文档格式的文件
    描述
    Firmware version v415 for the ION7550 series meter adds a number of security enhancements to your meter. Features such as the closing of unused ports, changing port assignments and tracking security events can help minimize the possibility of unauthorized intrusion.For additional information please review the Whats new document (7EN12-0321-00_Whats_new_ION7550_ION7650_firmware_v415) in the downloadable content below.SHA256 File signatures:de1e135b355c91985c39aa8b4da43cc6173d10f2434f0f702f1aa42f9fbae939
    prp.document.label.format zip
    大小 3.4 MB
    日期 19-5-3
    文档格式的文件
    描述
    Firmware version v415 for the ION7550 series meter adds a number of security enhancements to your meter. Features such as the closing of unused ports, changing port assignments and tracking security events can help minimize the possibility of unauthorized intrusion.For additional information please review the Whats new document (7EN12-0321-00_Whats_new_ION7550_ION7650_firmware_v415) in the downloadable content below.SHA256 File signatures:de1e135b355c91985c39aa8b4da43cc6173d10f2434f0f702f1aa42f9fbae939
    ION7650 V415 Firmware (版本 V415)
    文档格式的文件
    描述
    Firmware version v415 for the ION7650 series meter adds a number of security enhancements to your meter. Features such as the closing of unused ports, changing port assignments and tracking security events can help minimize the possibility of unauthorized intrusion.For additional information please review the Whats new document (7EN12-0321-00_Whats_new_ION7550_ION7650_firmware_v415) in the downloadable content below.SHA256 File signatures:8b21fde5cad1956e75261445c7d5d970d8677d74531a51f32da4e803e005d483
    prp.document.label.format zip
    大小 3.4 MB
    日期 19-5-3
    文档格式的文件
    描述
    Firmware version v415 for the ION7650 series meter adds a number of security enhancements to your meter. Features such as the closing of unused ports, changing port assignments and tracking security events can help minimize the possibility of unauthorized intrusion.For additional information please review the Whats new document (7EN12-0321-00_Whats_new_ION7550_ION7650_firmware_v415) in the downloadable content below.SHA256 File signatures:8b21fde5cad1956e75261445c7d5d970d8677d74531a51f32da4e803e005d483
    ION7650 v375 Firmware (版本 V375)
    文档格式的文件
    描述
    Firmware version V375 for the PowerLogic ION7650 series meters includes a fix for known issues that caused communications to become unresponsive after long periods of heavy communication activity.
    prp.document.label.format zip
    大小 15 MB
    日期 18-7-4
    文档格式的文件
    描述
    Firmware version V375 for the PowerLogic ION7650 series meters includes a fix for known issues that caused communications to become unresponsive after long periods of heavy communication activity.
    ION7650 v411 Firmware (版本 V411)
    文档格式的文件
    upg
    3.3 MB
    upg
    3.3 MB
    upg
    2.8 MB
    描述
    Firmware version V411 for the PowerLogic ION7650 series meters includes a fix for known issues that caused communications to become unresponsive after long periods of heavy communication activity.Firmware file checksums (SHA256) 7550V411.upg: 2757596bc9b7ef771198f7e5b71ab43835f52fad4c4e85cb04895527d6ce52ab7550RTUV411.upg: 83fe006c2727ecaa029673b64c325004090fcc428cc351f968b5aee9cafb72567650V411.upg: 59d5fb02f0391a0af6201847991ab867709e940174bbf1e7cc102de1cab767af
    prp.document.label.format zip
    大小 9.4 MB
    日期 18-7-4
    文档格式的文件
    upg
    3.3 MB
    upg
    3.3 MB
    upg
    2.8 MB
    描述
    Firmware version V411 for the PowerLogic ION7650 series meters includes a fix for known issues that caused communications to become unresponsive after long periods of heavy communication activity.Firmware file checksums (SHA256) 7550V411.upg: 2757596bc9b7ef771198f7e5b71ab43835f52fad4c4e85cb04895527d6ce52ab7550RTUV411.upg: 83fe006c2727ecaa029673b64c325004090fcc428cc351f968b5aee9cafb72567650V411.upg: 59d5fb02f0391a0af6201847991ab867709e940174bbf1e7cc102de1cab767af
    ION7650 V410 Firmware (版本 v410)
    描述
    This firmware release supports EN50160:2010 (Edition 4) and IEC 61000 4-30 Edition 3. EN50160 is a European standard that defines the voltage characteristics of the electricity supplied by public distribution systems. The latest firmware version for this meter now supports the EN50160:2010 (Edition 4) standard. The IEC 61000-4-30 (4-30) standard defines methods for measurement and interpretation of power quality parameters in 50/60 Hz AC power supply systems. The standard describes measurement methods for relevant parameters to obtain reliable, repeatable and comparable results using any compliant meter. V400 adds compatibility for the -05 hardware revision option. This can be found as the last two digits of a meters serial number. V400 will NOT be compatible with previous versions of hardware ( -04 or earlier). Likewise, previous firmware revisions (pre V400) will not be compatible with the -05 hardware. 7650V410.zip SHA256 checksum: D8263D179A3481649000FBB5B9DC01E861C0E9D09F5C930727FAC90C18A1D499
    prp.document.label.format zip
    大小 1.6 MB
    日期 17-3-6
    描述
    This firmware release supports EN50160:2010 (Edition 4) and IEC 61000 4-30 Edition 3. EN50160 is a European standard that defines the voltage characteristics of the electricity supplied by public distribution systems. The latest firmware version for this meter now supports the EN50160:2010 (Edition 4) standard. The IEC 61000-4-30 (4-30) standard defines methods for measurement and interpretation of power quality parameters in 50/60 Hz AC power supply systems. The standard describes measurement methods for relevant parameters to obtain reliable, repeatable and comparable results using any compliant meter. V400 adds compatibility for the -05 hardware revision option. This can be found as the last two digits of a meters serial number. V400 will NOT be compatible with previous versions of hardware ( -04 or earlier). Likewise, previous firmware revisions (pre V400) will not be compatible with the -05 hardware. 7650V410.zip SHA256 checksum: D8263D179A3481649000FBB5B9DC01E861C0E9D09F5C930727FAC90C18A1D499
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。