China

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

电流互感器 湿热环境型 - 5000/5 母排尺寸 55x165mm

显示更多特色 >
添加到我的产品中 从我的产品中移除

  • 主要信息
    产品系列
    PowerLogic
    产品名称
    CT
    产品类型
    电流互感器
    二次侧电流
    5 A
    精度等级
    等级 0.5 maximum power: 60 VA
    额定电流 [In]
    5000 A
    补充信息
    电流互感器类型
    湿热型用于母排
    电流互感器变比
    5000/5
    约定发热电流 [Ith]
    60 kA
    动态峰值耐受电流
    2.5 Ith
    安全因素
    10
    额定工作电压 [Ue]
    < 720 V AC 在…上 50/60 Hz
    额定绝缘电压[Ui]
    3 kV
    安装类型
    绝缘锁定螺钉
    安装方式
    母排
    宽度
    175 mm 外面
    高度
    242 mm 外面
    深度
    110 mm 外侧
    产品重量
    3.1 kg
    额定冲击耐受电压 [Uimp]
    3 kV
    绝缘等级
    等级 B
    棒的开口
    165 x 55
    密封
    环境
    符合标准
    VDE 0414
    IEC 61869-2
    产品认证
    CE
    EAC
    IP 保护等级
    IP20
    相对湿度
    0...95 %
    运行温度
    -25...50 °C
    可持续性
    产品类型
    绿色产品认证标志 产品
    RoHS法规(日期代码:YYWW)
    REACh法规
    环保符合性
    提供支持
    回收利用指南
    无需专门的回收处理
  • 文档和下载

    语言
    • 中文
    • 法文
    • 英文
    CAD
    日期
    大小
    添加至我的文档
    VV type CTs 3D Model Simplified (版本 1.0)
    日期 14-8-28
    大小 2.8 MB
    日期 14-8-28
    大小 3.3 MB
    CAD files for METSECT5VV500: Current transformer 5000/5-6000/5 for bar 55x165 (版本 1.0)
    REACh 声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 19-5-3
    大小 200 B
    一致性声明(DOC
    日期
    大小
    添加至我的文档
    ECDCT-V1a (版本 1.0)
    日期 18-3-12
    大小 656.9 KB
    技术手册
    日期
    大小
    添加至我的文档
    Current Transformers Technial Datasheet - Print Version (版本 2.0)
    Current Transformers Technial Datasheet - Web Version (版本 2.0)
    欧盟ROHS声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 19-5-3
    大小 200 B
    目录页
    日期
    大小
    添加至我的文档
    TI current transformers (版本 10.0)
    日期 15-12-1
    大小 4.1 MB
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。