China

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

PM3250 电力参数测量仪 - RS485 通讯口 - 5报警 - 复费率

显示更多特色 >
添加到我的产品中 从我的产品中移除

  • 主要信息
    产品系列
    PowerLogic
    产品名称
    PowerLogic PM3200
    产品短名
    PM3250
    产品类型
    功率表
    补充信息
    电能质量分析
    15次谐波
    产品应用
    电能监测
    分时计费
    复费率
    测量类型
    能量
    有功功率与无功功率
    电流总畸变率 THD (I)
    电压总畸变率 THD(u)
    电压
    电流
    频率
    功率因数
    视在功率
    输入电压
    100...300 V DC
    100...277 V AC (45...65 Hz)
    173...480 V AC (45...65 Hz)
    网络频率
    50 Hz
    60 Hz
    额定电流 [In]
    1 A
    5 A
    电网类型
    1P + N
    3P
    3P + N
    功耗 VA
    5 VA
    显示类型
    LCD背光显示
    显示器分辨率
    129 x 96 像素
    采样频率
    每周波采样32点
    测量电流
    0.05...6 A
    0.02...1.2 A
    模拟量输入类型
    电流 0...5 A
    电流 0...1 A
    测量电压
    50...330 V AC 45...65 Hz 直连
    50...330 V AC 45...65 Hz P-N
    80...570 V AC 45...65 Hz 直连
    80...570 V AC 45...65 Hz P-P
    570...999000 V AC 45...65 Hz with external VT
    频率测量范围
    45...65 Hz
    (输入)通道数量
    0
    测量精度
    0.3 % 电流 (0.5...6 A)
    0.5 % 电流 (0.1...1.2 A)
    0.3 % 电压 (50...330 V)
    0.3 % 电压 (80...570 V)
    精度等级
    0.5S级 (有功电度 根据 IEC 62053-22)
    2 (无功电度 根据 IEC 62053-23)
    1级 (有功电度 根据 IEC 62053-21)
    Class C (有功电度 根据 EN 50470-3)
    (输出)通道数量
    0
    显示信息
    费率 4
    通讯协议
    Modbus : 9.6...38.4 kb,
    通讯接口
    RS485
    数据记录
    最小/最大瞬时值
    时间间隔
    5 报警
    安装类型
    锁定夹锁紧
    安装方式
    DIN 导轨安装
    符合标准
    EN 61010-1
    IEC 61557-12
    IEC 62052-11
    EN 50470-1
    EN 50470-3
    EN 61557-12
    UL 61010-1
    产品认证
    CULus 符合 UL 61010-1
    UL
    CE 符合 EN 61010-1
    宽度
    90 mm
    深度
    70 mm
    高度
    95 mm
    产品重量
    0.26 kg
    环境
    电磁兼容性
    ● 传导和辐射干扰 等级 B级, 符合 EN 55022
    ● 抗静电干扰 等级 4级, 符合 IEC 61000-4-2
    ● 抗导电 等级 3级, 符合 IEC 61000-4-6
    ● 抗快速瞬变 等级 4级, 符合 IEC 61000-4-4
    ● 抗辐射 等级 3级, 符合 IEC 61000-4-3
    ● 抗浪涌 等级 4级, 符合 IEC 61000-4-5
    ● 电源频率磁场抗扰试验 (0.5 mT ), 符合 IEC 61000-4-8
    过电压类别
    III
    IP 保护等级
    IP20 (灯体) 符合 IEC 60529
    IP40 (前面板) 符合 IEC 60529
    相对湿度
    5...95 % 50 °C
    污染等级
    2
    环境温度
    -25...55 °C
    贮存环境温度
    -40...85 °C
    工作海拔
    0...3000 m
    可持续性
    产品类型
    绿色产品认证标志 产品
    RoHS法规(日期代码:YYWW)
    REACh法规
    环保符合性
    提供支持
    回收利用指南
    合同保修
    阶段
    18 个月
  • 文档和下载

    语言
    • 中文
    REACh 声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 19-5-3
    大小 195.3 KB
    欧盟ROHS声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 19-5-3
    大小 195.3 KB
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。