China

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

PM5340 电力参数测量仪 - Ethernet 通讯口 - 31次谐波 - 256K 2DI/2DO 35报警记录 - 盘面安装

显示更多特色 >
添加到我的产品中 从我的产品中移除

  • 主要信息
    产品系列
    PowerLogic
    产品名称
    PM5350
    产品短名
    PM5340
    产品类型
    功率表
    补充信息
    电能质量分析
    31次谐波
    产品应用
    电能监测
    复费率
    测量类型
    能量
    有功功率与无功功率
    电压
    电流
    频率
    功率因数
    输入电压
    100...415 伏特(V) AC (45...65 Hz)
    125...250 伏特(V) DC
    网络频率
    50 Hz
    60 Hz
    额定电流 [In]
    1 A
    5 A
    电网类型
    1P + N
    3P
    3P + N
    功耗 VA
    <= 10 VA at 415 V
    ride-through time
    80 ms 120 V AC typical
    100 ms 230 V AC typical
    100 ms 415 V AC typical
    显示类型
    LCD背光显示
    显示器分辨率
    128 x 128
    采样频率
    每周波采样64点
    测量电流
    10...9000 mA
    模拟量输入类型
    电流 (阻抗 0.3 mΩ)
    电压 (阻抗 5 MΩ)
    测量电压
    35...690 V AC 45...65 Hz L/L
    20...400 V AC 45...65 Hz L/N
    频率测量范围
    45...65 Hz
    (输入)通道数量
    2 数字量
    测量精度
    +/- 0.5 % 有功电度
    +/- 2 % 无功电度
    +/- 0.5 % 有功功率
    +/- 0.5 % 视在功率
    +/- 0.05 % 频率
    -0.005 功率因数
    +/- 0.5 % 电流
    +/- 0.5 % 电压
    精度等级
    0.5S级 (有功电度 根据 IEC 62053-22)
    (输出)通道数量
    2 数字式
    2 继电器
    显示信息
    费率 4
    通讯协议
    Modbus TCP/IP : 10/100 Mbit/s, 隔离: 2500 V
    通讯接口
    以太网
    数据记录
    数据记录
    事件记录
    最小/最大瞬时值
    时间间隔
    报警记录
    维护记录
    存储容量
    256 kB
    接线能力
    Voltage circuit: 4 screw terminal block
    Control circuit: 2 screw terminal block
    Current transformer: 6 screw terminal block
    Input/output circuit: 6 screw terminal block
    Relay output: 4 screw terminal block
    Ethernet network: RJ45 connector
    安装类型
    嵌入安装
    安装方式
    结构
    符合标准
    IEC 60529
    IEC 61557-12
    IEC 62053-22
    EN 50470-1
    EN 50470-3
    UL 61010-1
    IEC 62053-24
    产品认证
    CE 符合 IEC 61010-1
    CULus 符合 UL 61010-1
    宽度
    96 mm
    深度
    72 mm
    高度
    96 mm
    产品重量
    430 g
    环境
    电磁兼容性
    ● 传导和辐射干扰 等级 B级, 符合 EN 55022
    ● 谐波发射 等级 A, 符合 IEC 61000-3-2
    ● 抗静电干扰 等级 4级, 符合 IEC 61000-4-2
    ● 抗导电 等级 3级, 符合 IEC 61000-4-6
    ● 电源频率磁场抗扰试验 等级 4级, 符合 IEC 61000-4-8
    IP 保护等级
    IP52 (正面) 符合 IEC 60529
    IP30 (灯体) 符合 IEC 60529
    相对湿度
    5...95 % 50 °C
    污染等级
    2
    环境温度
    -25...70 °C
    贮存环境温度
    -40...85 °C
    工作海拔
    2000 m
    可持续性
    RoHS法规(日期代码:YYWW)
    环保符合性
    提供支持
    回收利用指南
  • 文档和下载

    语言
    • 中文
    欧盟ROHS声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。