China

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

INT125隔离开关, 230V, 63A, 1P

显示更多特色 >
添加到我的产品中 从我的产品中移除

MGN15013替换产品:
产品
数量
A9S68163
数量
1
添加到我的产品中 从我的产品中移除
  • 产品替代原因: 停产
  • 替代日期: 20 六月 2016
1
  • 主要信息
    产品类型
    负荷开关
    产品短名
    SW 隔离开关
    开关应用
    控制
    极数
    1P
    使用类别
    AC-22
    隔离功能
    适用
    补充信息
    额定工作电流 [Ie]
    63 A
    额定工作电压 [Ue]
    230 V
    额定短时耐受电流 [Icw]
    1260 A 1 秒
    控制类型
    手柄
    本地信号指示
    开/关指示
    触点位置指示
    安装类型
    固定式
    安装方式
    DIN 导轨安装
    与母线兼容性
    上接线或下接线 : 兼容
    宽度 (9mm的倍数)
    2
    高度
    85 mm
    宽度
    18 mm
    深度
    70 mm
    机械寿命
    50000 次
    电气寿命
    20000 次 cos φ = 0.6
    接线能力
    Tunnel type terminals: (top or bottom)
    紧固力矩
    4.5 N.m
    环境
    符合标准
    IEC 60947-3
    GB 14048.3
    抗湿热性
    2
    相对湿度
    95 % 在…上 55 °C
    可持续性
    产品类型
    绿色产品认证标志 产品
    RoHS法规(日期代码:YYWW)
    REACh法规
    环保符合性
    提供支持
    回收利用指南
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。