欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

MGN25081 Schneider Electric 图片

产品: C60

退市

MGN25081

MGN25081 Schneider Electric 图片
产品: C60

退市

MGN25081

C60H 海事专用塑壳断路器, 1P, 2A, D曲线

显示更多特色 >
添加至收藏夹 从收藏夹中移除

  • 主要信息
    产品系列
    C60
    产品系列
    Multi 9
    产品名称
    C60
    产品类型
    小型断路器
    产品短名
    C60H
    产品应用
    配电保护
    极数
    1P
    保护极数量
    1
    额定电流 [In]
    2 A 在…上 50 °C 符合 EN/IEC 60947-2
    网络类型
    AC
    脱扣器类型
    热磁式
    脱扣曲线
    D
    分断能力
    15 kA Icu 符合 EN/IEC 60947-2 - 240 V AC 50/60 Hz P-N
    4 kA Icu 符合 EN/IEC 60947-2 - 415 V AC 50/60 Hz P-N
    使用类别
    A类 符合 EN/IEC 60947-2
    隔离功能
    适用 符合 EN/IEC 60947-2
    补充信息
    网络频率
    50/60 Hz
    额定工作电压 [Ue]
    240 V AC 50/60 Hz P-N
    磁脱扣限制
    12 x In +/- 20 %
    使用分断能力 [Ics]
    7.5 kA 在…上 50 %的分断能力[Icu/Icn] 符合 EN/IEC 60947-2 - 240 V AC 50/60 Hz
    2 kA 在…上 50 %的分断能力[Icu/Icn] 符合 EN/IEC 60947-2 - 415 V AC 50/60 Hz
    触点位置指示
    控制类型
    手柄
    本地信号指示
    开/关指示
    安装模式
    固定式
    安装方式
    35 mm DIN 导轨
    与母线兼容性
    兼容 上接线或下接线
    宽度 (9mm的倍数)
    2
    高度
    81 mm
    宽度
    18 mm
    深度
    73 mm
    产品重量
    0.12 kg
    机械寿命
    20000 次
    电气寿命
    10000 次 符合 EN/IEC 60947-2
    接线能力
    隧道式端子 软线接线 1...25 mm² 最大 不带箍线端子
    隧道式端子 软线接线 1...25 mm² 最大 带箍线端子
    隧道式端子 单股硬线接线 1...25 mm² 最大
    剥线长度
    14 mm 电源回路
    紧固扭矩
    2 N.m 电源回路
    漏电流保护
    (需)另外拼装
    产品适用范围
    与 C60 辅件兼容
    与 C60 附件兼容
    环境
    符合标准
    EN/IEC 60947-2
    产品认证
    LRS
    KRS
    ABS
    GL
    BV
    IACS E10
    RINA
    RMRoS
    DNV
    IP 保护等级
    IP20 符合 EN/IEC 60947-2
    污染等级
    3 符合 EN/IEC 60947-2
    运行温度
    -30...70 °C
    贮存环境温度
    -40...80 °C
    可持续性
    产品类型
    绿色产品认证标志 产品
    RoHS法规(日期代码:YYWW)
    REACh法规
    环保符合性
    回收利用指南
    无需专门的回收处理
    合同保修
    阶段
    18 个月
  • 文档和下载

    语言
    • 英文
    产品环境
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 18-1-17
    大小 98.6 KB
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。