China
欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

Easergy P3U 3CT 1Io 4VT 16DI 8DO 48-230V DI220 RS485

显示更多特色 >
添加到我的产品中 从我的产品中移除
The maximum number of products that can be compared is 4

  • 主要信息
    产品系列
    Easergy P3
    产品类型
    Protection relay
    继电器应用
    Universal
    product reference
    P3U30-5AAA3BBAC
    power supply
    48...230 V 交流/直流
    measuring inputs
    3 1/5 A CT 适用 phase current
    1 1/5 A CT 适用 residual current
    4 100 V/110 V VT 适用 电压
    感应器数量
    0 temperature
    0 arc
    number of Digital Inputs (DI)
    16
    number of Digital Outputs (DO)
    1 watchdog
    8
    number of analogue inputs
    0
    number of analogue outputs
    0
    type of temperature module connection
    铜电缆 external module
    光纤电缆 external module
    communication ports
    前连接 USB 端口 和 1 连接器
    后 RS485 和 1 连接器
    communication protocols
    IEC 60870-5-101
    IEC 60870-5-103
    DNP3
    Modbus RTU
    DeviceNet
    SPAbus
    cybersecurity
    Password protection
    Port hardening
    protection functions
    相线过流 50/51
    定向相位过电流 67
    Earth fault overcurrent 50N/51N
    定向接地故障 67N
    Transient earth fault 67NI
    电容器组失衡 51C
    断线 46 I2/I1
    冷负载提取
    Switch ON to fault (SOTF)
    断路器故障 50BF
    定向有功功率不足 37P
    Fault locator 21FL
    Recloser 79
    相线欠流 37
    过高的起动时间, 锁定转子 48/51LR
    Motor restart inhibition 66
    Capacitor overvoltage 59C
    Negative sequence overcurrent 46
    过电压脱扣 59
    欠电压脱扣 27
    正序欠压 27P
    Earth fault overvoltage 59N
    低频率 81/81N
    频率更改额定值 81R
    同步-检查 25
    Lockout relay 86
    CT supervision 60
    VT supervision 60
    H2 detection 68H2
    H5 detection 68H5
    Programmable stages 99
    Programmable curve
    通讯端口协议
    No
    measurement functions
    电流 三相
    电流 zero sequence
    电流 positive sequence
    电流 negative sequence
    电流 ratio of negative and positive
    电压 phase to earth
    电压 P-P
    电压 zero sequence
    电压 positive sequence
    电压 negative sequence
    电压 ratio of negative and positive
    Short circuit fault reactance
    Fault location current
    Earth fault reactance
    频率
    有功功率
    RMS active power
    无功功率
    RMS reactive power
    视在功率
    RMS apparent power
    有功电度
    无功电度
    Cos φ
    Tan φ
    Power angle
    功率因数
    电压 phasor diagram view
    电流 phasor diagram view
    电流 2nd, 15th harmonics with THD
    电压 2nd, 15th harmonics with THD
    Voltage interruption
    Condition monitoring CB wear
    control functions
    Switchgear control and monitoring
    Programmable switchgear interlocking
    Local control on single-line diagram
    Local control with I/O keys
    本地/远程控制
    2 function keys
    Mobile application with Easergy SmartApp
    Web-server
    Programmable logic
    controllable switchgear devices
    4 controlled + 8 displayed
    number of setting groups
    4
    monitoring functions
    Trip circuit supervision 74
    Circuit breaker monitoring
    Relay self-monitoring
    logs and records
    事件记录
    Disturbance recording
    脱扣背景
    开关设备诊断类型
    CT/VT supervision ANSI 码: 60
    CT supervision
    跳闸电路监控 ANSI 码: TCS
    接线能力
    螺钉
    Pin
    Pin
    补充信息
    操作阈
    220...230 V AC/DC
    时间同步控制
    SNTP
    网页服务器
    内置HTTP服务器
    软件名称
    EcoStruxure Power Device
    ESetup Easergy Pro
    钥匙数量
    2 customizable
    本地信号指示
    4 颗LED指示灯
    8 个 LED 可编程
    标准
    IEC
    产品认证
    KETOP
    高度
    169.5 mm
    宽度
    170 mm
    深度
    205 mm
    产品重量
    2.5 kg 最大值
    环境
    电磁兼容性
    发射测试 符合 IEC/EN 60255-26 ed. 3
    发射测试 A类 符合 CISPR 11
    发射测试 A类 符合 CISPR 22
    抗EMC干扰 符合 IEC/EN 60255-26 ed. 3
    抗EMC干扰 符合 EN/IEC 61000-4-18
    抗EMC干扰 4级 符合 EN/IEC 61000-4-2
    抗EMC干扰 3级 符合 EN/IEC 61000-4-3
    抗EMC干扰 4级 符合 EN/IEC 61000-4-4
    抗EMC干扰 3级 符合 EN/IEC 61000-4-5
    抗EMC干扰 3级 符合 EN/IEC 61000-4-6
    抗EMC干扰 符合 EN/IEC 61000-4-8
    抗EMC干扰 level 5 符合 EN/IEC 61000-4-9
    抗EMC干扰 符合 EN/IEC 61000-4-29
    抗EMC干扰 符合 EN/IEC 61000-4-11
    抗EMC干扰 符合 EN/IEC 61000-4-17
    抗冲击、震动性能
    抗震性能 (等级: class II) 符合 IEC 60255-21-1
    抗震性能: Fc 符合 IEC 60068-2-6
    抗冲击性能 (等级: class II) 符合 IEC 60255-21-2
    抗冲击性能: Ea 符合 IEC 60068-2-27
    Seismic tests method A (等级: class II) 符合 IEC 60255-21-3
    凸块 (等级: class II) 符合 IEC 60255-21-2
    凸块: Ea 符合 IEC 60068-2-27
    climatic withstand
    Exposure to dry heat Bb 符合 EN/IEC 60068-2-2
    Exposure to cold Ad 符合 EN/IEC 60068-2-1
    湿热,设备操作 Db 符合 EN/IEC 60068-2-30
    湿热,设备操作 Cab 符合 EN/IEC 60068-2-78
    环境温度
    -40…65 °C
    贮存环境温度
    -40…70 °C
    IP 保护等级
    IP54 符合 IEC 60529
    相对湿度
    0…95 %, 无冷凝
    maximum operating altitude
    2000 m
    防护措施
    Conformal coating
    可持续性
    产品类型
    Green Premium 产品
    REACh法规
    欧盟ROHS指令
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    欧盟ROHS声明
    无汞
    RoHS 豁免信息
    中国 ROHS 管理办法
    环境披露
    流通资料
    WEEE
    该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。
    合同保修
    保修单
    Up to 10 years extended warranty (Standard warranty 2 years. Please check with your local SE representative for extended warranty availability and conditions)
  • 文档和下载

    语言
    • 中文
    • 英文
    软件-已发布版本
    日期
    大小
    添加至我的文档
    eSetup Easergy Pro V2 (版本 2.0.0)
    日期 19-6-21
    大小 142.9 MB
    样本
    日期
    大小
    添加至我的文档
    Easergy P3 Catalog (版本 2.2)
    日期 19-7-15
    大小 6 MB
    CAD
    日期
    大小
    添加至我的文档
    CAD file (on TraceParts) for REL52002C: Easergy P3U 3CT 1Io 4VT 16DI 8DO 48-230V DI220 RS485 (版本 2.0)
    REACh 声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 19-7-8
    大小 195.3 KB
    产品使用寿命终期信息
    日期
    大小
    添加至我的文档
    Product End of Life Instructions - Easergy P3U (版本 1.0)
    产品环境文件
    日期
    大小
    添加至我的文档
    Product Environmental Profile Easergy P3U30 (版本 1.0)
    欧盟ROHS声明
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 19-7-8
    大小 195.3 KB
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。