跳至主要内容
China
我们的品牌
购物车中的产品数量为
0
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
我要注册
User name
我们的品牌
登录/注册mySchneider
高效管理商机与业务流程
快速查询产品和资料
了解业务资讯
获取在线支持
开启个性化体验
立即登录
创建账号
了解更多服务
0
文档的数量为
Cancel
主菜单
产品
主菜单
软件
主菜单
服务
主菜单
解决方案
主菜单
乐享品质家居
主菜单
支持
主菜单
公司信息与招聘
China
我们的品牌
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
购物车中的产品数量为
0
我要注册
User name
欢迎访问施耐德电气网站
欢迎访问我们的网站。
留在此网站
选择您的所在地
滚动图像以放大
+ 5
通电延时继电器 - 0.1 s..100 h - 230 V AC - 4C/O
REXL4TMP7
触点类型:
控制类型:
额定电源电压 [Us]:
24 V AC 50/60 Hz
24...240 V AC 50/60 Hz
120 V AC 50/60 Hz
230 V AC 50/60 Hz
380...415 V AC 50/60 Hz
24...240 V AC/DC
12 V AC/DC 50/60 Hz
12...240 V AC/DC 50/60 Hz
24...240 V AC/DC 50/60 Hz
12 V DC
24 V DC
延时范围:
0.2...12 h
0.5...30 h
1...10 h
2...120 h
3...30 h
5...300 h
10...100 h
30...300 h
0.2...12 min
0.5...30 min
1...10 min
2...120 min
3...30 min
5...300 min
6...60 min
30...300 min
0.02...1.2 s
0.05...0.5 s
0.05...1 s
0.05...3 s
0.1...1 s
0.2...12 s
0.3...30 s
0.3...3 s
0.5...30 s
1...10 s
2...120 s
3...30 s
5...300 s
6...60 s
10...100 s
30...300 s
0.05 s...999 h
Environmental Data
Environmental Data
生命周期总碳足迹
32
Use Better
回收纸板包装
information_stroke
回收的纸板含量至少为70%(美国为50%)。一些订单可能包括非回收纸板,直至库存耗尽。
是
Use Again
回收
information_stroke
产品是否已纳入全球收回计划。某些产品在某些地区可以购买,请验证您所在的国家是否有此类产品。
不支持
需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题
轻松找到该产品常见问题解答