跳至主要内容
China
我们的品牌
购物车中的产品数量为
0
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
我要注册
User name
我们的品牌
登录/注册mySchneider
高效管理商机与业务流程
快速查询产品和资料
了解业务资讯
获取在线支持
开启个性化体验
立即登录
创建账号
了解更多服务
0
文档的数量为
Cancel
主菜单
产品
主菜单
软件
主菜单
服务
主菜单
解决方案
主菜单
乐享品质家居
主菜单
支持
主菜单
公司信息与招聘
China
我们的品牌
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
购物车中的产品数量为
0
我要注册
User name
欢迎访问施耐德电气网站
欢迎访问我们的网站。
留在此网站
选择您的所在地
滚动图像以放大
+ 5
RM22控制继电器,三相监测,183…528Vac, 2 C/O
RM22TG20
停止生产日期
2025年5月16日
停止服务日期
2025年8月1日
推荐的替代产品
RM22TG20替换产品:
1×
Harmony, Modular 3 phase supply control relay, 8A, 2 CO, 183…528VAC
RM22TG20C
宽度:
继电器监测参数:
Overfrequency and underfrequency
Phase failure detection (2 or more phase cut)
不对称
中性线之间的过压与欠压
各相之间的过压与欠压
欠压监测
没有中性线
相位故障监测
相位顺序
窗口模式下的欠压与过压
过压监测
触点类型:
测量范围:
Environmental Data
Environmental Data
生命周期总碳足迹
95
Use Better
回收纸板包装
information_stroke
回收的纸板含量至少为70%(美国为50%)。一些订单可能包括非回收纸板,直至库存耗尽。
是
Use Again
回收
information_stroke
产品是否已纳入全球收回计划。某些产品在某些地区可以购买,请验证您所在的国家是否有此类产品。
不支持
需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题
轻松找到该产品常见问题解答
RM22TG20替换产品: