欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

    Share

    Copy Cancel

    SEMC系列信号电涌保护器,4线,5V,接口:S,插拔信号连续

    显示更多特色 >
    添加至收藏夹 从收藏夹中移除

    • 主要信息
      产品系列
      Acti 9
      产品类型
      电涌保护器
      产品短名
      SEMC-4S-5R
      宽度
      12 mm
      高度
      90.6 mm
      深度
      72.4 mm
      材料
      PA6
      补充信息
      电涌保护器应用类型
      信号电涌保护
      电涌保护器结构原理及动作特性
      气体放电管 (GDT) + 二极管
      信号指示功能
      插拔信号持续
      额定工作电压 [Ue]
      5 V DC
      标称放电电流 [In]
      10 kA 线对线/线对地 8/20 µs II类
      冲击电流 [Iimp]
      2.5 kA 线对地 10/350 µs D1类
      最大放电电流
      20 kA 8/20 µs II类
      最大持续工作电压 [Uc]
      6 V DC
      额定工作电流 [Ie]
      600 mA
      安装类型
      螺钉固定
      安装方式
      35 mm DIN 轨
      响应时间
      <= 1 ns
      端口类型
      螺钉端子排
      电缆类型
      双绞线(对) 4对 0.1...2.5 mm²
      硬线 4对 0.1...4 mm²
      负载阻抗
      1.5 Ω
      截止频率
      3 dB at 0.45 MHz
      环境
      运行温度
      -40...70 °C
      标准
      GB/T 18802.21 2016
      IP 防护等级
      IP20
    • 文档和下载

      语言
      • 中文
      样本
      日期
      大小
      添加至我的文档
      日期 18-4-2
      大小 4.3 MB
    • 技术常见问题解答

      未找到结果。
      很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。