我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
Schneider SPM 在线式UPS,3kVA,塔式标机, 220V

SPM3KU

3kVA/2.4kW在线双变换正弦波UPS 塔式标机
施耐德电气SP-UL 系列UPS ,符合UL1778和IEC62040安规标准,具备UL,CE 等国际认证。
体积小巧紧凑,易于安装集成在工业控制柜中。
运行环境温度最高可达50° C。
LCD显示屏详细准确地显示UPS状态参数,易于读取使用
Environmental Data
生命周期总碳足迹
5534
Use Better
回收纸板包装
information_stroke
回收的纸板含量至少为70%(美国为50%)。一些订单可能包括非回收纸板,直至库存耗尽。
能效优化
information_stroke
本产品的能效比市场平均值或上一代产品节能率至少高10%。
高能效产品
Use Again
回收
information_stroke
产品是否已纳入全球收回计划。某些产品在某些地区可以购买,请验证您所在的国家是否有此类产品。
不支持

需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题

轻松找到该产品常见问题解答