欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

查看所有   Zelio Relay固态继电器
SSP1A4125M7T Schneider Electric 图片

SSP1A4125M7T

Green premium brand logo
SSP1A4125M7T Schneider Electric 图片
SSP1A4125M7T
Green premium brand logo

单相面板式固态48-660VACVAC, 控制电压90-280VAC,125A

显示更多特色
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品系列
    Harmony Relay
    产品类型
    固态继电器
    Provided accessory
    散热垫
    产品短名
    SSP1
    Number of phases
    1 相
    Contacts type and conifguration
    1 NO
    额定电流 [In]
    125 A
    固态输出型
    SCR 输出
    零电压切换
    补充信息
    控制回路电压
    90...280 V AC
    最小开关电压
    90 V AC 开
    最大开关电压
    10 V AC 关
    响应时间
    30 ms (关)
    25 ms (开)
    Input current
    5…10 mA
    输出电压
    48...660 V
    负载电流
    0.15…125 A
    Transient overvoltage
    1200 V
    浪涌电流
    1750 A 适用 16.6 ms
    最大熔断I²t
    12709 A².s 适用 8.33 ms 在…上 60 Hz 半循环
    13950 A².s 适用 10 ms 在…上 50 Hz 半循环
    Co-ordination type
    1 型 - 80 A 小型断路器(MCB) - 曲线 B
    2 型 - 63 A 小型断路器(MCB) - 曲线 B
    maximum leakage current
    1 mA 关闭状态
    maximum voltage drop
    <1.15 V 开启状态
    dV/dt
    500 V/µs 关闭状态 在最大电压
    Power factor
    0.5 (带有最大负载)
    Motor controller rating
    2 hp 120 V AC
    5 hp 240 V AC
    10 hp 480 V AC
    绝缘电阻
    1000 MΩ 在…上 500 V DC
    Maximum capacitance
    8 pF 适用 输入/输出 (通道)
    绝缘性能
    4 kV AC 适用 输入/输出 (通道)
    4 kV AC 适用 输入或输出
    额定冲击耐受电压 [Uimp]
    6 kV 输出到外壳
    6 kV 输入到输出
    紧固扭矩
    1.5...1.7 N.m 适用 输入
    2...2.2 N.m 适用 输出
    接线能力
    螺钉端子: 0.2...3.3 mm², (AWG 24...AWG 12) 带篐线端子 适用 输入
    螺钉端子: 0.5...5.26 mm², (AWG 20...AWG 10) 带篐线端子 适用 输出
    螺钉端子: 0.2...3.3 mm², (AWG 24...AWG 12) 不带篐线端子 适用 输入
    螺钉端子: 0.5...8.26 mm², (AWG 20...AWG 8) 不带篐线端子 适用 输出
    叉形标记连接器: 9.2 x 4 mm 适用 输入
    环形接线片: 9.2 x 4 mm 适用 输入
    叉形标记连接器: 11.7 x 4.5 mm 适用 输出
    环形接线片: 11.7 x 4.5 mm 适用 输出
    Thermal resistance
    0.22 °C/W 结点到外壳
    thermal pad impedance
    0.48 °C-in²/W 25 psi
    LED indicator
    LED指示灯, 绿色 适用 输入
    IP 保护等级
    IP20
    安全可靠的数据
    B10d = 1731395
    MTTFd = 1875.9 years
    产品重量
    89.2 g
    设备简介
    产品(非零部件)
    环境
    运行温度
    -40…80 °C
    贮存环境温度
    -40…125 °C
    污染等级
    2
    过电压类别
    III
    产品认证
    RoHS
    CSA
    EAC
    UL
    CE
    REACH
    标识
    UL
    CE
    EAC
    CSA
    符合标准
    EN/IEC 62314
    UL 508
    CSA C22.2 No 14-13
    EN/IEC 60950-1
    可持续性
    产品类型
    Green Premium 产品
    欧盟ROHS指令
    主动合规性(超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)
    欧盟ROHS声明
    无汞
    RoHS 豁免信息
    中国 ROHS 管理办法
    环境披露
    流通资料
    合同保修
    保修单
    18 个月
  • 查看更多 View less

    文档

    语言
    • 全部语言10
    • 中文4
    • 英文7
    • 德文1
    • 意大利文1
    • 法文1
    • 西班牙文1
    样本
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    prp.document.label.format pdf
    大小 3.8 MB
    日期 18-12-14
    证书
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    prp.document.label.format pdf
    大小 1.8 MB
    日期 15-7-17
    prp.document.label.format htm
    大小 207 B
    日期 15-5-18
    UL Recognized SSP1 SSP3 SSM1 SSM2 SSM3 (版本 1.0)
    文档格式的文件
    htm
    384 B
    pdf
    456.8 KB
    pdf
    461.1 KB
    htm
    363 B
    prp.document.label.format zip
    大小 918.7 KB
    日期 13-7-9
    文档格式的文件
    htm
    384 B
    pdf
    456.8 KB
    pdf
    461.1 KB
    htm
    363 B
    说明页
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    prp.document.label.format pdf
    大小 338.3 KB
    日期 17-2-1
    REACh 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    SSP1A4125M7T : 单相面板式固态48-660VACVAC, 控制电压90-280VAC,125A
    描述
    单相面板式固态48-660VACVAC, 控制电压90-280VAC,125A
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-5-28
    描述
    单相面板式固态48-660VACVAC, 控制电压90-280VAC,125A
    中国 ROHS 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    SSP1A4125M7T : 单相面板式固态48-660VACVAC, 控制电压90-280VAC,125A
    描述
    单相面板式固态48-660VACVAC, 控制电压90-280VAC,125A
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-5-28
    描述
    单相面板式固态48-660VACVAC, 控制电压90-280VAC,125A
    产品使用寿命终期信息
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    prp.document.label.format pdf
    大小 546.9 KB
    日期 19-5-1
    产品环境文件
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    prp.document.label.format pdf
    大小 680.8 KB
    日期 19-5-1
    欧盟ROHS声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    SSP1A4125M7T : 单相面板式固态48-660VACVAC, 控制电压90-280VAC,125A
    描述
    单相面板式固态48-660VACVAC, 控制电压90-280VAC,125A
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-5-28
    描述
    单相面板式固态48-660VACVAC, 控制电压90-280VAC,125A
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
  • 尺寸图

    尺寸


    (1)
    正面视图
    (2)
    侧视图
    (3)
    底部视图


  • 性能曲线

    降额曲线


    A:
    负载电流(安培)
    B:
    环境温度 (°C)
    (1)
    适用于 SSRHP02 散热器
    (2)
    适用于 SSRHP05 散热器
    (3)
    适用于 SSRHP07 散热器
    (4)
    无散热器


对比商品: /