我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
APCSmart-UPS 1000VA,带USB接口和串口,RM,1U,230V

SUA1000RMI1U

SUA1000RMI1U替换产品请联系客户服务中心以了解更多详情。

电池类型:

最大可配置功率(瓦):

可使用 替换电池 (1)
Environmental Data
生命周期总碳足迹
1138
Use Better
回收纸板包装
information_stroke
回收的纸板含量至少为70%(美国为50%)。一些订单可能包括非回收纸板,直至库存耗尽。
能效优化
information_stroke
本产品的能效比市场平均值或上一代产品节能率至少高10%。
高能效产品
Use Again
回收
information_stroke
产品是否已纳入全球收回计划。某些产品在某些地区可以购买,请验证您所在的国家是否有此类产品。
不支持
+ Lifecycle Services
对于40kVA及以下UPS或电池框架的现有装配服务,预定升级至7X24

WUPGASSEM7-UG-01

针对40kVA以下UPS或电池框架,计划将现有启动​​服务升级到7X24式服务

WUPGSTRTUP7-UG-01

需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题

轻松找到该产品常见问题解答