China

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

APC公司的Smart-UPS VT,10kVA,400V,带有3个电池模块(可扩展到4个),5x8开机服务,内部维护旁路,具有并联能力

显示更多特色 >
添加到我的产品中 从我的产品中移除

  • 概述
    型号名称
    APC公司的Smart-UPS VT,10kVA,400V,带有3个电池模块(可扩展到4个),5x8开机服务,内部维护旁路,具有并联能力
    包含
    出厂时已安装电池模块 , 螺栓固定支架 , 软件光盘 , 安装指南 , 网络管理卡 , 电源模块发货时已安装 , 包括启动 , 用户手册
    标准交付周期
    通常 2 周内交付
    可用性
    阿富汗 ,  阿尔巴尼亚 ,  阿尔及利亚 ,  安道尔 ,  安哥拉 ,  安圭拉 , 安提瓜和巴布达 , 阿根廷 ,  亚美尼亚 ,  阿鲁巴 ,  澳大利亚 ,  奥地利 ,  阿塞拜疆 ,  巴林 ,  孟加拉国 ,  巴巴多斯 ,  白俄罗斯 ,  比利时 ,  伯利兹 ,  贝宁 ,  百慕大 ,  不丹 ,  玻利维亚 , 波斯尼亚和黑塞哥维那 ,  博茨瓦纳 , 文莱达鲁萨兰国 ,  保加利亚 , 布基纳法索 ,  布隆迪 , 柬埔寨 , 喀麦隆 , 开曼群岛 , 中非共和国 , 乍得 , 智利 , 中国 , 哥伦比亚 , 刚果 , 刚果民主共和国 , 库克群岛 , 哥斯达黎加 , 科特迪瓦 , 克罗地亚 , 古巴 , 塞浦路斯 , 捷克共和国 , 丹麦 , 吉布提 , 多米尼加共和国 , 东帝汶 , 厄瓜多尔 , 埃及 , 萨尔瓦多 , 赤道几内亚 , 厄立特里亚 , 爱沙尼亚 , 埃塞俄比亚 , 福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) , 斐济 , 芬兰 , 法国 , 加蓬 , 冈比亚 , 格鲁吉亚 , 德国 , 加纳 , 直布罗陀 , 希腊 , 瓜德罗普岛 , 危地马拉 , 几内亚 , 圭亚那 , 法属圭亚那 , 洪都拉斯 , 香港 , 匈牙利 , 冰岛 , 印度 , 印度尼西亚 , 伊朗(伊斯兰共和国) , 伊拉克 , 爱尔兰 , 以色列 , 意大利 , 牙买加 , 约旦 , 哈萨克斯坦 , 肯尼亚 , 朝鲜共和国 , 科威特 , 拉脱维亚 , 黎巴嫩 , 莱索托 , 利比里亚 , 列支敦士登 , 立陶宛 , 卢森堡 , 马其顿 , 马拉维 , 马来西亚 , 马里 , 马耳他 , 马提尼克 , 毛里塔尼亚 , 墨西哥 , 摩尔多瓦共和国 , 蒙古 , 摩洛哥 , 莫桑比克 , 缅甸 , 纳米比亚 , 尼泊尔 , 荷兰 , 荷属安的列斯 , 新西兰 , 尼加拉瓜 , 尼日尔 , 尼日利亚 , 挪威 , 阿曼 , 巴基斯坦 , 巴拿马 , 巴布亚新几内亚 , 巴拉圭 , 秘鲁 , 菲律宾 , 波兰 , 葡萄牙 , 波多黎各 , 罗马尼亚 , 俄罗斯联邦 , 卢旺达 , 沙特阿拉伯 , 塞内加尔 , 塞拉利昂 , 新加坡 , 斯洛伐克(斯洛伐克共和国) , 斯洛文尼亚 , 索马里 , 南非 , 西班牙 , 斯里兰卡 , 苏丹 , 苏里南 , 瑞典 , 瑞士 , 台湾 , 塔吉克斯坦 , 坦桑尼亚联合共和国 , 泰国 , 多哥 , 特立尼达和多巴哥 , 突尼斯 , 土耳其 , 土库曼斯坦 , 乌干达 , 乌克兰 , 阿拉伯联合酋长国 , 乌拉圭 , 乌兹别克斯坦 , 委内瑞拉 , 越南 , 维尔京群岛(美国) , 西撒哈拉 , 也门 , 赞比亚 , 津巴布韦
    输出
    输出功率容量
    8000 瓦特 / 10.0 kVA
    最大可配置功率(瓦)
    8000 瓦特 / 10.0 kVA
    额定输出电压
    400 3PH
    输出电压可调范围
    可配置用于 380、400 或 415 V 3 相额定输出电压
    输出电压失真
    满负荷时低于 5%
    输出频率(与主频率同步)
    47 - 53 Hz(50 Hz 标称值)
    其它输出电压
    380, 415V
    波峰因数
    3 : 1
    双转换联机
    波形类型
    正弦波
    输出连接
    (1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) (Battery Backup) , (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Battery Backup) , (1) Screw Terminals (Battery Backup)
    旁路
    内置维修旁路 , 内置静态旁路
    输入
    额定输入电压
    400 3PH
    输入频率
    40 - 70 Hz(自动感测)
    输入端子类型
    硬线 5-电线 (3PH + N + G)
    工作电压范围
    304 - 477 V
    其他输入电压
    380 , 415
    最大输入电流
    14 A
    输入断路器容量
    20 A
    电池与运行时间
    电池型号
    VRLA
    预装电池
    3
    空电池槽
    1
    典型充电时间
    5 小时
    RBC™ 数量
    3
    额定电池电压
    +/-192 V(分组电池的零线参考电压)
    电池电压放电结束
    + / -154 V
    通讯与管理
    接口端口
    DB-9 RS-232 , 灵巧插槽
    预装 SmartSlot™ 卡
    AP9631
    控制面板
    多功能液晶显示器状态管理控制台。
    有声报警
    Audible and visible alarms prioritized by severity
    紧急关断
    是的
    物理参数
    1490.0 mm
    523.0 mm
    842.0 mm
    净重
    506.82 kg
    运输重量
    537.73 kg
    运输高度
    1643.0 mm
    运输宽度
    650.0 mm
    运输长度
    1062.0 mm
    颜色
    黑色
    每个运输托盘上产品数量
    1.0
    环境
    工作环境
    0 - 40 °C
    工作相对湿度
    0 - 95 %
    操作高度
    0-999.9 米
    存储温度
    -50 - 40 °C
    存储相对湿度
    0 - 95 %
    存储高度
    0-15000 米
    听觉噪音距设备表面 1 m 处
    64.000 dB
    在线运行发散热量
    1774.000 BTU/小时
    保护等级
    IP 20
    相符性
    管理机构认证
    C-tick , CE , EN 50091-2 , EN/IEC 62040-3 , IEC 61000-3-2 , IEC 61000-3-3 , ISO 14001 , ISO 9001 , RCM , VFI-SS-111
    标准质保
    1 年维修或更换服务 , 启动服务
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。