China

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

Symmetra PX,32kW,可扩展到96kW,400V

显示更多特色 >
添加到我的产品中 从我的产品中移除

  • 概述
    描述
    模块化、高效率三相UPS,当您的数据中心扩展到96kW/96kVA时可升级。适合于中小型数据中心应用。
    型号名称
    Symmetra PX,32kW,可扩展到96kW,400V
    包含
    网络管理卡 , 启动服务 , 用户手册
    标准交付周期
    通常 3 周内交付
    可用性
    阿富汗 ,  阿尔巴尼亚 ,  阿尔及利亚 ,  安哥拉 , 阿根廷 ,  亚美尼亚 ,  阿鲁巴 ,  澳大利亚 ,  奥地利 ,  阿塞拜疆 ,  孟加拉国 ,  白俄罗斯 ,  比利时 ,  玻利维亚 , 波斯尼亚和黑塞哥维那 , 巴西 ,  保加利亚 , 柬埔寨 , 喀麦隆 , 中非共和国 , 乍得 , 智利 , 中国 , 哥伦比亚 , 刚果 , 克罗地亚 , 塞浦路斯 , 捷克共和国 , 丹麦 , 多米尼加共和国 , 东帝汶 , 埃及 , 厄立特里亚 , 爱沙尼亚 , 埃塞俄比亚 , 斐济 , 芬兰 , 法国 , 冈比亚 , 格鲁吉亚 , 德国 , 希腊 , 几内亚 , 洪都拉斯 , 香港 , 匈牙利 , 冰岛 , 印度 , 印度尼西亚 , 伊拉克 , 爱尔兰 , 以色列 , 意大利 , 牙买加 , 约旦 , 哈萨克斯坦 , 肯尼亚 , 朝鲜共和国 , 拉脱维亚 , 黎巴嫩 , 列支敦士登 , 立陶宛 , 卢森堡 , 马其顿 , 马来西亚 , 蒙古 , 缅甸 , 荷兰 , 新西兰 , 挪威 , 巴基斯坦 , 巴拉圭 , 秘鲁 , 菲律宾 , 波兰 , 葡萄牙 , 波多黎各 , 罗马尼亚 , 俄罗斯联邦 , 沙特阿拉伯 , 塞内加尔 , 新加坡 , 斯洛伐克(斯洛伐克共和国) , 斯洛文尼亚 , 南非 , 西班牙 , 斯里兰卡 , 苏丹 , 苏里南 , 瑞典 , 瑞士 , 泰国 , 突尼斯 , 土耳其 , 乌干达 , 乌克兰 , 阿拉伯联合酋长国 , 乌拉圭 , 委内瑞拉 , 越南 , 也门 , 赞比亚 , 津巴布韦
    常用
    旁路连接
    5线(3相+中性线+地线)
    最大旁路输入电流
    139 A
    旁路保护设备
    160 A
    输出
    输出功率容量
    32.0 KW / 32.0 kVA
    最大可配置功率(瓦)
    96.0 KW / 96.0 kVA
    额定输出电压
    230V , 400 3PH
    输出电压可调范围
    可配置用于 380、400 或 415 V 3 相额定输出电压
    输出电压失真
    低于 2%
    输出频率(与主频率同步)
    50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1
    双转换联机
    波形类型
    正弦波
    输出连接
    (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Battery Backup)
    输出电压 THD
    0 到 100% 线性负载下小于 2%,100% 非线性负载下小于 6%
    过载工作
    125% 时为 10 分钟,150% 时为 60 秒
    所需的输出电流保护
    160 A
    中性输出电流
    80 A
    旁路
    内置静态旁路
    输入
    额定输入电压
    400 3PH
    输入频率
    40 - 70 Hz
    输入端子类型
    硬线 5-电线 (3PH + N + G)
    工作电压范围
    340 - 477 V
    最大输入电流
    59 A
    输入断路器容量
    200 A
    最大耐受短路电流 (Icw)
    30.0
    输入总谐波失真
    少于5%的满负荷
    电池与运行时间
    电池型号
    VRLA
    预装电池
    3
    空电池槽
    6
    典型充电时间
    3.5 小时
    RBC™ 数量
    4
    额定电池电压
    +/-192 V(分组电池的零线参考电压)
    电池电压放电结束
    + / -154 V
    189 A
    最大可用短路电流
    2 kA
    电池工作效率
    94.00 %
    放电结束时最大电池电流
    111 A
    过载工作
    125% 时为 10 分钟,150% 时为 60 秒
    通讯与管理
    接口端口
    DB-9 RS-232 , SmartSlot 插槽
    可用的智能插槽数量
    2
    控制面板
    多功能液晶显示器状态管理控制台。
    有声报警
    电池供电报警,低电报警
    紧急关断
    是的
    物理参数
    1991.0 mm
    1200.0 mm
    1070.0 mm
    设备安装有效高度
    42 U
    净重
    1029.0 kg
    运输重量
    1124.0 kg
    运输高度
    2140.0 mm
    运输宽度
    1696.0 mm
    运输长度
    1210.0 mm
    颜色
    黑色
    环境
    工作环境
    0 - 40 °C
    工作相对湿度
    0 - 95 %
    操作高度
    0-999.9 米
    存储温度
    -15 - 40 °C
    存储相对湿度
    0 - 95 %
    存储高度
    0-15000 米
    听觉噪音距设备表面 1 m 处
    63.000 dB
    在线运行发散热量
    5748.000 BTU/小时
    保护等级
    IP 20 , NEMA 1
    相符性
    管理机构认证
    EN 50091-1 , EN/IEC 62040-1-1 , EN/IEC 62040-2 , EN/IEC 62040-3 , Eurobat通用型 , ISO 14001 , ISO 9001 , VFI-SS-111
    标准质保
    厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换
    可持续提供状态
    电池指令
    符合
  • 文档和下载

    语言
    • 中文
    • 克罗地亚文
    • 拉托维亚文列托
    • 挪威文
    • 丹麦文
    • 芬兰文
    • 塞尔维亚文
    • 希腊文
    • 斯洛文尼亚文
    • 立陶宛文
    • 爱沙尼亚文
    • 英文
    • 荷兰文
    样本
    日期
    大小
    添加至我的文档
    Symmetra PX Family Brochure, 400V (版本 3)
    日期 19-2-7
    大小 1.2 MB
    Symmetra PX 96/160kW Brochure (版本 6)
    日期 19-2-6
    大小 1 MB
    用户指南
    日期
    大小
    添加至我的文档
    Symmetra PX 48-160 kW Release Note (版本 1)
    日期 19-2-7
    大小 106.2 KB
    Symmetra PX 48/96/160 kW 400 V Receiving and Unpacking (版本 2)
    Schneider Electric Important Safety Instructions (版本 0)
    Symmetra PX 96 kW & 160 kW 400 V 安装 (版本 2)
    Symmetra PX 48, 96 &160 kW 400 V & 100 kW 208 V 操作 (版本 4)
    Symmetra PX 48, 96 and 160 kW 400 V and 100 kW 208 V Operation (版本 1)
    Symmetra PX 96 kW and 160 kW 400 V Installation (版本 2)
    Symmetra PX 48, 96 and 160 kW 400 V and 100 kW 208 V Operation (版本 4)
    CAD
    日期
    大小
    添加至我的文档
    SY32K96H-SD - Symmetra PX 32kW Scalable to 96kW System One Line Diagram (版本 0)
    规格指南
    日期
    大小
    添加至我的文档
    Symmetra PX 96 和 160 kW 380/400/415 V 技术规格 (版本 2)
    Symmetra PX 96 and 160 kW 380/400/415 Technical Specifications (版本 2)
    证书
    日期
    大小
    添加至我的文档
    Symmetra PX 48-160 kW 400 V Certificate of Origin (版本 0)
    Symmetra PX 48-160 kW 400 V Declaration of Conformity (版本 0)
    Symmetra PX 48, Symmetra PX 96-160 kW 400 V Certificate of Origin (版本 3)
    Symmetra PX 48 kW, 96 kW, and 160 kW EU Declaration of Conformity (版本 3)
    Symmetra PX 48-160 kW 400 V Certificate of Origin (版本 0)
    保修
    日期
    大小
    添加至我的文档
    990-3017F Symmetra PX 96 kW and 160 kW 400 V Installation (版本 0)
    Symmetra PX 96 kW and 160 kW 400 V Installation (版本 0)
    应用解决方案
    日期
    大小
    添加至我的文档
    Configuration and Monitoring of the Symmetra PX20/40/80/100kW & Symmetra PX 48/96/160kW Premium Battery Solution (版本 1)
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。