欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

SYBTH4 Schneider Electric 图片

产品: Galaxy 3500

Products

SYBTH4

SYBTH4 Schneider Electric 图片
产品: Galaxy 3500

Products

SYBTH4

APC公司的高性能电池模块,用于Galaxy 3500

显示更多特色 >
添加至收藏夹 从收藏夹中移除

  • 概述
    描述
    模块化、可热插拔、设计寿命为10-12年的高性能电池。每个电池模块由4个电池单元组成,每个电池单元包含7.2 AHr电池(松下LC - P127R2P或同等电池)。要与Galaxy 3500一起使用,作为UPS的安装电池解决方案。
    型号名称
    APC公司的高性能电池模块,用于Galaxy 3500
    包含
    用户手册
    标准交付周期
    通常 2 周内交付
    可用性
     安道尔 , 阿拉伯联合酋长国 , 阿富汗 ,  阿尔巴尼亚 ,  亚美尼亚 ,  安哥拉 ,  奥地利 ,  澳大利亚 ,  阿塞拜疆 , 波斯尼亚和黑塞哥维那 ,  孟加拉国 ,  比利时 , 布基纳法索 ,  保加利亚 ,  巴林 ,  布隆迪 ,  贝宁 , 文莱达鲁萨兰国 ,  不丹 ,  博茨瓦纳 ,  白俄罗斯 , 刚果民主共和国 , 中非共和国 , 刚果 , 瑞士 , 科特迪瓦 , 库克群岛 , 喀麦隆 , 中国 , 塞尔维亚和黑山 , 塞浦路斯 , 捷克共和国 , 德国 , 吉布提 , 丹麦 ,  阿尔及利亚 , 爱沙尼亚 , 埃及 , 西撒哈拉 , 西班牙 , 埃塞俄比亚 , 芬兰 , 斐济 , 法国 , 加蓬 , 英国 , 格鲁吉亚 , 加纳 , 直布罗陀 , 冈比亚 , 几内亚 , 赤道几内亚 , 希腊 , 香港 , 克罗地亚 , 匈牙利 , 印度尼西亚 , 爱尔兰 , 以色列 , 印度 , 伊拉克 , 伊朗(伊斯兰共和国) , 冰岛 , 意大利 , 约旦 , 肯尼亚 , 柬埔寨 , 朝鲜共和国 , 科威特 , 开曼群岛 , 哈萨克斯坦 , 黎巴嫩 , 列支敦士登 , 斯里兰卡 , 利比里亚 , 莱索托 , 立陶宛 , 卢森堡 , 拉脱维亚 , 摩洛哥 , 摩尔多瓦共和国 , 马其顿 , 马里 , 缅甸 , 毛里塔尼亚 , 马耳他 , 马拉维 , 马来西亚 , 莫桑比克 , 纳米比亚 , 尼日尔 , 尼日利亚 , 荷兰 , 挪威 , 尼泊尔 , 新西兰 , 阿曼 , 巴布亚新几内亚 , 菲律宾 , 巴基斯坦 , 波兰 , 葡萄牙 , 罗马尼亚 , 俄罗斯联邦 , 卢旺达 , 沙特阿拉伯 , 苏丹 , 瑞典 , 新加坡 , 斯洛文尼亚 , 斯洛伐克(斯洛伐克共和国) , 塞拉利昂 , 塞内加尔 , 索马里 , 乍得 , 多哥 , 泰国 , 土库曼斯坦 , 突尼斯 , 东帝汶 , 土耳其 , 台湾 , 坦桑尼亚联合共和国 , 乌克兰 , 乌干达 , 乌兹别克斯坦 , 越南 , 也门 , 南非 , 赞比亚 , 津巴布韦
    采购
    电池与运行时间
    电池的伏安时容量
    2765
    电池型号
    免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏
    电池安装
    附加电池支架
    10 - 12
    安放电池
    内部电池
    每条中的电池块数
    4
    物理参数
    净重
    90.91 kg
    132 mm
    432 mm
    711 mm
    运输重量
    101.82 kg
    运输宽度
    610 mm
    运输高度
    457 mm
    运输长度
    838 mm
    颜色
    黑色
    每个运输托盘上产品数量
    7.0
    环境
    工作环境
    0 - 40 °C
    工作相对湿度
    0 - 95 %
    操作高度
    0-999.9 米
    存储温度
    -5 - 45 °C
    存储相对湿度
    0 - 95 %
    存储高度
    0-15000 米
    相符性
    标准质保
    1 年维修或更换服务
  • 文档和下载

    语言
    • 英文
    产品周期手册
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 18-6-12
    大小 1.5 MB
    产品环境
    日期
    大小
    添加至我的文档
    ePEP - Battery Units
    日期 17-2-18
    大小 974.7 KB
    日期 17-2-18
    大小 974.7 KB
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。