欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

TCSCCN2FNX1SA Schneider Electric 图片

产品: Modicon TM7扩展模块

IP67 IO模块

TCSCCN2FNX1SA

TCSCCN2FNX1SA Schneider Electric 图片
产品: Modicon TM7扩展模块

IP67 IO模块

TCSCCN2FNX1SA

CANopen 线组 - M23-弯型母头 - 1米

显示更多特色 >
添加至收藏夹 从收藏夹中移除

  • 主要信息
    附件/独立安装部件类别
    接线附件
    产品类型
    连接线缆
    产品适用范围
    CANopen I/O接口模块
    附件/独立安装部件指向
    CANopen bus
    补充信息
    适用范围
    Modicon TM7
    电气连接
    跨线 M12 孔型 - A 译码 - 5 路 - 弯曲 适用 总线输入
    电缆长度
    1 m
    产品重量
    0.089 kg
    可持续性
    RoHS法规(日期代码:YYWW)
    REACh法规
    合同保修
    阶段
    18 个月
  • 文档和下载

    语言
    • 英文
    样本
    日期
    大小
    添加至我的文档
    日期 18-1-24
    大小 1.9 MB
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。