欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

查看所有   Modicon TM7扩展模块
TCSXCN1MNX3E Schneider Electric 图片

TCSXCN1MNX3E

TCSXCN1MNX3E Schneider Electric 图片
TCSXCN1MNX3E

TM7 拓展电缆 - 直型 - M12B 公头线缆 - 3m

显示更多特色
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    附件/独立安装部件类别
    接线附件
    产品类型
    连接线缆
    产品适用范围
    I/O拓展模块
    附件/独立安装部件指向
    TM7 拓展总线
    补充信息
    适用范围
    Modicon TM7
    电气连接
    带1针型连接器的跨线 M12 - B 译码 - 4 路 - 直 适用 总线输出
    电缆长度
    3 m
    产品重量
    0.195 kg
    可持续性
    REACh法规
    REACh(不含 SVHC)
    欧盟ROHS指令
    主动合规性(超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)
    欧盟ROHS声明
    无汞
    RoHS 豁免信息
    中国 ROHS 管理办法
    合同保修
    保修单
    18 months
  • 查看更多 View less

    文档

    语言
    • 全部语言7
    • 中文4
    • 英文3
    样本
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    prp.document.label.format pdf
    大小 5.1 MB
    日期 20-1-24
    prp.document.label.format pdf
    大小 8.4 MB
    日期 20-1-21
    用户指南
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    Modicon TM5/TM7 - 灵活的系统 , 系统计划和安装指南 (版本 01)
    描述
    本指南提供计划和安装 TM5/TM7 系统 所需的信息。
    prp.document.label.format pdf
    大小 15.9 MB
    日期 19-12-1
    描述
    本指南提供计划和安装 TM5/TM7 系统 所需的信息。
    prp.document.label.format pdf
    大小 16 MB
    日期 19-12-1
    REACh 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    TCSXCN1MNX3E : TM7 拓展电缆 - 直型 - M12B 公头线缆 - 3m
    描述
    TM7 拓展电缆 - 直型 - M12B 公头线缆 - 3m
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-6-3
    描述
    TM7 拓展电缆 - 直型 - M12B 公头线缆 - 3m
    中国 ROHS 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    TCSXCN1MNX3E : TM7 拓展电缆 - 直型 - M12B 公头线缆 - 3m
    描述
    TM7 拓展电缆 - 直型 - M12B 公头线缆 - 3m
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-6-3
    描述
    TM7 拓展电缆 - 直型 - M12B 公头线缆 - 3m
    欧盟ROHS声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    TCSXCN1MNX3E : TM7 拓展电缆 - 直型 - M12B 公头线缆 - 3m
    描述
    TM7 拓展电缆 - 直型 - M12B 公头线缆 - 3m
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-6-3
    描述
    TM7 拓展电缆 - 直型 - M12B 公头线缆 - 3m
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
对比商品: /