欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

查看所有   Modicon TSX Micro
TSXSCPCU4030 Schneider Electric 图片

TSXSCPCU4030

Green premium brand logo
TSXSCPCU4030 Schneider Electric 图片
TSXSCPCU4030
Green premium brand logo

Premium/Micro串型电缆,Uni-Telway,3M/10'

显示更多特色
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品系列
    Modicon Premium 自动化平台
    附件/独立安装部件指示
    用于隔离 RS485 通用网关的电缆
    附件/独立安装部件类型
    Uni-Telway总线连接电缆
    附件/独立安装部件类别
    接线附件
    附件/独立安装部件指向
    T型接线箱
    补充信息
    产品适用范围
    TSXSCP114
    TSXSCA50
    电缆长度
    3 m
    电气连接
    跨线 (用户插座侧)
    通讯端口协议
    Uni-Telway
    特性模式
    产品重量
    0.16 kg
    可持续性
    产品类型
    Green Premium 产品
    欧盟ROHS指令
    主动合规性(超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)
    欧盟ROHS声明
    无有毒重金属
    无汞
    RoHS 豁免信息
    中国 ROHS 管理办法
    环境披露
    合同保修
    保修单
    18 months
  • 查看更多 View less

    文档

    语言
    • 中文3
    REACh 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    TSXSCPCU4030 : TSXSCPCU4030_REACH_DECLARATION
    描述
    TSXSCPCU4030_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-5-26
    描述
    TSXSCPCU4030_REACH_DECLARATION
    中国 ROHS 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    TSXSCPCU4030 : TSXSCPCU4030_ROHS_CHINA_DECLARATION
    描述
    TSXSCPCU4030_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-5-26
    描述
    TSXSCPCU4030_ROHS_CHINA_DECLARATION
    欧盟ROHS声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    TSXSCPCU4030 : TSXSCPCU4030_ROHS_DECLARATION
    描述
    TSXSCPCU4030_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-5-26
    描述
    TSXSCPCU4030_ROHS_DECLARATION
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
对比商品: /