欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

查看所有   Modicon TSX Micro
TSXSCYCU6530 Schneider Electric 图片

TSXSCYCU6530

TSXSCYCU6530 Schneider Electric 图片
TSXSCYCU6530

用于绝缘 RS485 分链接的电缆 - 用户插座 - Uni-Telway - 3 m

显示更多特色
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品系列
    Modicon Premium 自动化平台
    附件/独立安装部件指示
    用于隔离 RS485 通用网关的电缆
    附件/独立安装部件类型
    Uni-Telway总线连接电缆
    附件/独立安装部件类别
    接线附件
    附件/独立安装部件指向
    预留插槽
    补充信息
    产品适用范围
    TSXSCY21601
    TSXSCA62
    电缆长度
    3 m
    电气连接
    1 个连接器 SUB-D 15 (用户插座侧)
    1 个连接器 SUB-D 25 (PLC 模块端 (通道 0))
    通讯端口协议
    Uni-Telway
    产品重量
    0.2 kg
    合同保修
    保修单
    18 months
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
对比商品: /