Switch-disconnectors,TeSys Control,for ON/emergency stop,32A,fixing by single hole Ø22.5mm,for mounting at back of an enclosure
VCCD1
停止生产日期
2021年4月2日
推荐的替代产品
VCCD1替换为以下产品组:
1×
主隔离/急停开关的操作手柄及前面板 (适用于V02…V2本体, 至多可3把挂锁锁定), 红色手柄, 黄色前面板, 尺寸: 60x60 mm
KCD1PZ
1×
隔离开关柜门联锁板 (适用于V02…V2本体), 批量销售(5个)
KZ32
1×
VARIO 3极隔离开关, 32A
V1
1×
Vario 延伸轴 (适用于V02...V2本体), 柜体后部至门距离: 300…330mm
VZ17
或
VCCD1替换为以下产品组:
1×
主隔离/急停开关的操作手柄及前面板 (适用于V02…V2本体, 至多可3把挂锁锁定), 红色手柄, 黄色前面板, 尺寸: 60x60 mm
KCD1PZ
1×
隔离开关柜门联锁板 (适用于V02…V2本体), 批量销售(5个)
KZ32
1×
VARIO 3极隔离开关, 32A
V1
1×
Vario 延伸轴 (适用于V02...V2本体), 柜体后部至门距离: 300…330mm
VZ17
Environmental Data
Environmental Data
生命周期总碳足迹
33
Use Better
回收纸板包装
information_stroke
回收的纸板含量至少为70%(美国为50%)。一些订单可能包括非回收纸板,直至库存耗尽。
是
Use Again
回收
information_stroke
产品是否已纳入全球收回计划。某些产品在某些地区可以购买,请验证您所在的国家是否有此类产品。
不支持
需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题
轻松找到该产品常见问题解答
VCCD1替换为以下产品组: