跳至主要内容
China
我们的品牌
购物车中的产品数量为
0
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
我要注册
User name
我们的品牌
登录/注册mySchneider
高效管理商机与业务流程
快速查询产品和资料
了解业务资讯
获取在线支持
开启个性化体验
立即登录
创建账号
了解更多服务
0
文档的数量为
Cancel
主菜单
产品
主菜单
软件
主菜单
服务
主菜单
解决方案
主菜单
乐享品质家居
主菜单
支持
主菜单
公司信息与招聘
China
我们的品牌
我的产品
购物车中的产品数量为
0
文档收藏
购物车中的产品数量为
0
我要注册
User name
欢迎访问施耐德电气网站
欢迎访问我们的网站。
留在此网站
选择您的所在地
滚动图像以放大
Switch-disconnectors,TeSys Control,for ON/emergency stop,40A,fixing by single hole Ø22.5mm,for mounting at back of an enclosure
VCCD2
停止生产日期
2021年4月2日
推荐的替代产品
VCCD2替换为以下产品组:
1×
主隔离/急停开关的操作手柄及前面板 (适用于V02…V2本体, 至多可3把挂锁锁定), 红色手柄, 黄色前面板, 尺寸: 60x60 mm
KCD1PZ
1×
隔离开关柜门联锁板 (适用于V02…V2本体), 批量销售(5个)
KZ32
1×
VARIO 3极隔离开关, 40A
V2
1×
Vario 延伸轴 (适用于V02...V2本体), 柜体后部至门距离: 300…330mm
VZ17
或
VCCD2替换为以下产品组:
1×
主隔离/急停开关的操作手柄及前面板 (适用于V02…V2本体, 至多可3把挂锁锁定), 红色手柄, 黄色前面板, 尺寸: 60x60 mm
KCD1PZ
1×
隔离开关柜门联锁板 (适用于V02…V2本体), 批量销售(5个)
KZ32
1×
VARIO 3极隔离开关, 40A
V2
1×
Vario 延伸轴 (适用于V02...V2本体), 柜体后部至门距离: 300…330mm
VZ17
Environmental Data
Environmental Data
生命周期总碳足迹
33
Use Better
回收纸板包装
information_stroke
回收的纸板含量至少为70%(美国为50%)。一些订单可能包括非回收纸板,直至库存耗尽。
是
Use Again
回收
information_stroke
产品是否已纳入全球收回计划。某些产品在某些地区可以购买,请验证您所在的国家是否有此类产品。
不支持
需要更多信息?点击下方按钮查看更多常见问题
轻松找到该产品常见问题解答
VCCD2替换为以下产品组: