欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

查看所有   Actassi产品 解决方案
VDIB17746UGR Schneider Electric 图片

VDIB17746UGR

VDIB17746UGR Schneider Electric 图片
VDIB17746UGR

Actassi S-One RJ45六类非屏蔽绿色连接器,带防尘盖

显示更多特色
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品系列
    Actassi
    product type
    RJ45网络插座
    设备简介
    2条设计
    含防尘盖
    颜色
    封帽: 透明 (ABS + PC)
    IDC 盖: 蓝色 (ABS + PC)
    连接器外壳: 绿色 (ABS + PC)
    挡板: 绿色 (ABS + PC)
    Wiring Colour configuration
    568 A/B
    每套数量
    一套1个
    补充信息
    额定电流 [In]
    1.5 A 在…上 25 °C
    voltage proof
    1000 V AC/DC 峰值,在触点之间
    接触电阻
    20 mΩ
    绝缘电阻
    初始绝缘电阻: >= 500 MOhm 在…上 100 V DC
    美国线规
    AWG 24...AWG 23
    durability
    750 次
    耦合衰减
    >= 35 dB 在…上 30…100 MHz
    >= 75 - 20 x log(f) dB 在…上 100…1000 MHz
    contact pins
    8 针 的 带镀金的铜合金 符合 IEC 60603-7
    拉力
    50 N 在 60 s
    横向变换损耗
    >= 50 dB
    >= 68 - 20 x log(f) dB 在…上 1…250000 kHz
    工具类型
    Punch down tool
    Quick termination tool
    电缆外径
    0.9…1.1 mm
    compatible LAN cable types
    UTP
    通信网络类别
    6类
    supported applications
    1000BASE-T
    protocols
    VoIP(模拟信号数字化)
    PoE+(有源以太网)
    产品适用范围
    RJ45 plug
    RJ11 plug
    传输频率
    0…250 MHz
    元件封装类型
    S-110 (凸型)
    高度
    22 mm
    长度
    36 mm
    宽度
    16 mm
    目标国家
    Europe
    环境
    operational temperature range
    -40…70 °C
    climatic category
    40/070/21 (21天)
    阻燃
    UL94-V0 符合 列出的 UL
    环境特征
    REACH
    PEP
    可持续性
    欧盟ROHS指令
    无有毒重金属
    无汞
    RoHS 豁免信息
    中国 ROHS 管理办法
    环境披露
    WEEE
    该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。
    合同保修
    保修单
    18 months
  • 查看更多 View less

    文档

    语言
    • 全部语言3
    • 中文2
    • 英文1
    说明页
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    prp.document.label.format pdf
    大小 1.7 MB
    日期 17-6-26
    中国 ROHS 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    VDIB17746UGR : Actassi S-One RJ45六类非屏蔽绿色连接器,带防尘盖
    描述
    Actassi S-One RJ45六类非屏蔽绿色连接器,带防尘盖
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-6-2
    描述
    Actassi S-One RJ45六类非屏蔽绿色连接器,带防尘盖
    欧盟ROHS声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    VDIB17746UGR : Actassi S-One RJ45六类非屏蔽绿色连接器,带防尘盖
    描述
    Actassi S-One RJ45六类非屏蔽绿色连接器,带防尘盖
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-6-2
    描述
    Actassi S-One RJ45六类非屏蔽绿色连接器,带防尘盖
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
对比商品: /