欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

查看所有   Vario 负荷开关
VZ15 Schneider Electric 图片

VZ15

Green premium brand logo
VZ15 Schneider Electric 图片
VZ15
Green premium brand logo

Vario 接地模块 (适用于V3, V4本体), 63...80A

显示更多特色
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品系列
    TeSys
    产品短名
    VZ
    产品类型
    附加接地模块
    性能等级
    高性能
    触点类型
    产品适用范围
    V3
    V4
    网络类型
    DC
    AC
    网络频率
    50/60 Hz
    补充信息
    安装位置

    额定工作电压 [Ue]
    690 V AC 50/60 Hz
    额定冲击耐受电压 [Uimp]
    6 kV
    约定发热电流 [Ith]
    80 A
    接线能力
    螺栓紧固
    高度
    83 mm
    宽度
    20 mm
    深度
    46 mm
    产品重量
    0.1 kg
    环境
    符合标准
    IEC 60947-3
    产品认证
    UL
    CSA
    GL
    防护措施
    TC
    IP 保护等级
    IP20 符合 IEC 60529
    抗冲击、震动性能
    抗震性能 10...150 Hz (5 gn) 符合 IEC 60068-2-6
    抗冲击性能 11 ms (15 gn) 符合 IEC 60068-2-27
    运行温度
    -20…50 °C
    耐火及耐异常高温能力
    960 °C 符合 IEC 60695-2-1
    可持续性
    产品类型
    Green Premium 产品
    REACh法规
    REACh(不含 SVHC)
    欧盟ROHS指令
    无有毒重金属
    无汞
    RoHS 豁免信息
    中国 ROHS 管理办法
    中国 ROHS 声明
    自主符合中国 ROHS(中国 ROHS 管控范畴之外的产品)
    环境披露
    WEEE
    该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。
    合同保修
    保修单
    18 months
  • 查看更多 View less

    文档

    语言
    • 中文3
    REACh 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    VZ15 : Vario 接地模块 (适用于V3, V4本体), 63...80A
    描述
    Vario 接地模块 (适用于V3, V4本体), 63...80A
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-6-3
    描述
    Vario 接地模块 (适用于V3, V4本体), 63...80A
    中国 ROHS 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    VZ15 : Vario 接地模块 (适用于V3, V4本体), 63...80A
    描述
    Vario 接地模块 (适用于V3, V4本体), 63...80A
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-6-3
    描述
    Vario 接地模块 (适用于V3, V4本体), 63...80A
    欧盟ROHS声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    VZ15 : Vario 接地模块 (适用于V3, V4本体), 63...80A
    描述
    Vario 接地模块 (适用于V3, V4本体), 63...80A
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-6-3
    描述
    Vario 接地模块 (适用于V3, V4本体), 63...80A
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
对比商品: /