欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

查看所有   Vario 负荷开关
VZ30 Schneider Electric 图片

VZ30

Green premium brand logo
VZ30 Schneider Electric 图片
VZ30
Green premium brand logo

Vario 延伸轴 (适用于V02...V2本体), 柜体后部至门距离: 400…430mm

显示更多特色
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品系列
    TeSys
    产品短名
    VZ
    产品类型
    延伸轴
    附件/独立安装部件类别
    锁止附件
    产品适用范围
    V02...V2
    每套数量
    一套1个
    补充信息
    机械联锁
    门互锁功能
    背面至门的距离
    400…430 mm
    Cross-section height
    6 mm
    Cross-section width
    6 mm
    产品重量
    125 g
    可持续性
    产品类型
    Green Premium 产品
    REACh法规
    REACh(不含 SVHC)
    欧盟ROHS指令
    无有毒重金属
    无汞
    RoHS 豁免信息
    中国 ROHS 管理办法
    中国 ROHS 声明
    自主符合中国 ROHS(中国 ROHS 管控范畴之外的产品)
    环境披露
    WEEE
    该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。
    合同保修
    保修单
    18 months
  • 查看更多 View less

    文档

    语言
    • 中文3
    REACh 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    VZ30 : Vario 延伸轴 (适用于V02...V2本体), 柜体后部至门距离: 400…430mm
    描述
    Vario 延伸轴 (适用于V02...V2本体), 柜体后部至门距离: 400…430mm
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-6-2
    描述
    Vario 延伸轴 (适用于V02...V2本体), 柜体后部至门距离: 400…430mm
    中国 ROHS 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    VZ30 : Vario 延伸轴 (适用于V02...V2本体), 柜体后部至门距离: 400…430mm
    描述
    Vario 延伸轴 (适用于V02...V2本体), 柜体后部至门距离: 400…430mm
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-6-2
    描述
    Vario 延伸轴 (适用于V02...V2本体), 柜体后部至门距离: 400…430mm
    欧盟ROHS声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    VZ30 : Vario 延伸轴 (适用于V02...V2本体), 柜体后部至门距离: 400…430mm
    描述
    Vario 延伸轴 (适用于V02...V2本体), 柜体后部至门距离: 400…430mm
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-6-2
    描述
    Vario 延伸轴 (适用于V02...V2本体), 柜体后部至门距离: 400…430mm
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
对比商品: /