欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

选择您的所在地

查看所有   国产Vario 负荷开关
VZ7C Schneider Electric 图片

VZ7C

Green premium brand logo
VZ7C Schneider Electric 图片
VZ7C
Green premium brand logo

Vario 附加模块, 辅助触点模块, 1NC + 1 NO (N/O后通, N/C先断)

显示更多特色
最多可比较 4 个产品。移除已添加的产品。

  • 主要信息
    产品系列
    TeSys
    产品短名
    VZ
    产品类型
    辅助触点模块
    触点类型
    1 NC + 1 NO
    接触器运行
    先断 1NC
    后通 1 NO
    产品适用范围
    V01C...V6C
    安装位置

    补充信息
    高度
    65 mm
    宽度
    20 mm
    深度
    48.5 mm
    产品重量
    50 g
    环境
    防护措施
    TC
    IP 保护等级
    IP20 符合 IEC 60529
    运行温度
    -20…50 °C
    耐火及耐异常高温能力
    960 °C 符合 IEC 60695-2-1
    可持续性
    产品类型
    Green Premium 产品
    REACh法规
    REACh(不含 SVHC)
    欧盟ROHS指令
    无有毒重金属
    无汞
    RoHS 豁免信息
    中国 ROHS 管理办法
    中国 ROHS 声明
    自主符合中国 ROHS(中国 ROHS 管控范畴之外的产品)
    环境披露
    WEEE
    该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。
    合同保修
    保修单
    18 个月
  • 查看更多 View less

    文档

    语言
    • 中文3
    REACh 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    VZ7C : VZ7C_REACH_DECLARATION
    描述
    VZ7C_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-6-3
    描述
    VZ7C_REACH_DECLARATION
    中国 ROHS 声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    VZ7C : VZ7C_ROHS_CHINA_DECLARATION
    描述
    VZ7C_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-6-3
    描述
    VZ7C_ROHS_CHINA_DECLARATION
    欧盟ROHS声明
    格式
    大小
    日期
    添加至我的文档
    VZ7C : VZ7C_ROHS_DECLARATION
    描述
    VZ7C_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    大小 195.3 KB
    日期 20-6-3
    描述
    VZ7C_ROHS_DECLARATION
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。
  • 尺寸图



  • 线路图



对比商品: /