欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域

XB2BS542C Schneider Electric 图片

查看所有 XB2B

XB2B - XB2BS542C

整套按钮开关

XB2BS542C Schneider Electric 图片
查看所有 XB2B

XB2B - XB2BS542C

整套按钮开关

1N/C - 转向释放 -直径40mm 红色急停蘑菇型按钮

显示更多特色 >
添加到我的产品中 从我的产品中移除

  • 主要信息
    产品系列
    Harmony XB2
    产品类型
    紧急按钮
    产品短名
    XB2
    边框材料
    塑料
    安装直径
    22 mm
    补充信息
    操作位置
    任何位置
    设备安装
    固定孔 - 直径: 22 mm
    安装孔距
    >= 30 x 40 mm (面板) - 厚度: 1...5 mm
    固定模式
    固定螺母 推荐扭矩: 2...2.4 N.m
    信号单元头部形状
    圆形
    操作头类型
    旋转复位
    复位
    旋转复位
    操纵杆外形
    蘑菇头 Ø 40 mm (红色)
    触点类型
    1NC
    触点动作
    慢断
    强制打开
    带NC触头
    机械寿命
    100000 次
    接线能力
    螺旋压入式端子, 夹紧力: <= 2 x 1.5 mm²
    螺旋压入式端子, 夹紧力: <= 1 x 2.5 mm²
    螺旋压入式端子, 夹紧力: >= 1 x 0.5 mm²
    紧固扭矩
    0.8 N.m
    短路保护
    10 A (gL 熔断器) 符合 IEC 60269-1
    约定发热电流 [Ith]
    10 A
    额定绝缘电压 [Ui]
    600 V 符合 IEC 60947-1
    额定冲击耐受电压 [Uimp]
    6 kV 符合 IEC 60947-1
    额定工作电流 [Ie]
    3 A 在…上 240 V AC-15 A600
    0.27 A 在…上 250 V DC-13 Q600
    电气寿命
    500000 次 - 利用类型: AC-15 3 A 在…上 230 V, 工作额定值: 60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-4
    500000 次 - 利用类型: DC-13 0.2 A 在…上 110 V, 工作额定值: 60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-4
    电气可靠性
    Λ < 10exp(-8) 在…上 24 V
    高度
    30 mm
    宽度
    42 mm
    深度
    74.2 mm
    产品重量
    0.088 kg
    环境
    保护处理
    TC
    贮存环境温度
    -40...70 °C
    运行温度
    -25...55 °C
    过电压种类
    Class I 符合 IEC 536
    IP 保护等级
    IP65 符合 IEC 60529
    IK 保护等级
    IK03 符合 IEC 60529
    抗振动
    10 gn (f= 40...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
    抗冲击
    70 gn, 持续时间: 11 ms ( 半正弦冲击) 符合 IEC 60068-2-27
  • 技术常见问题解答

    未找到结果。
    很遗憾,相关常见问题解答因技术问题而暂时无法获取。请稍后重试。